Välj mellan enkla eller dubbla flippertätningar. Den enkla flippern är av EDPM, medan de dubbla har en bärare av hårdgummi för att förbättra greppet mot panelen och en av mjukare gummi för att underlätta kompression. Bägge profilerna är böjliga och kan tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Svart finish och fjädrande metallkärna. Levereras i rullar om 20,0 meter.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Riktning | Typ av material | Total bredd | Total höjd | Typ | Låsområde | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 843,3196 kr - 2 843,3196 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
7
|
|
||
1 553,9795 kr - 1 553,9795 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Sida
|
Dual
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
2
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
2 707,6113 kr - 2 707,6113 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.425 in
10.8 mm
|
2.024 in
51.4 mm
|
5
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
2 142,718 kr - 2 142,718 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
4
|
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
||
1 954,1878 kr - 1 954,1878 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Sida
|
Dual
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.634 in
16.1 mm
|
5
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
1 318,4562 kr - 1 318,4562 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
2
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
34009205001 | 2 142,718 kr - 2 142,718 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Sida
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
Dubbel flipper
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
|
1 789,2239 kr - 1 789,2239 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Sida
|
Dual
|
0.902 in
22.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
3
|
0.079 - 0.118 in
2.0 - 3.0 mm
|
||
1 365,4493 kr - 1 365,4493 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.075 in
27.3 mm
|
1
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
2 307,5425 kr - 2 307,5425 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.287 in
7.3 mm
|
1.406 in
35.7 mm
|
6
|
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
||
1 459,7144 kr - 1 459,7144 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Dual
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
1
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
1 483,2807 kr - 1 483,2807 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
Single
|
0.343 in
8.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
3
|
0.039 - 0.118 in
1.0 - 3.0 mm
|
||
2 070,1945 kr - 2 070,1945 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
7
|
|
||
2 070,1945 kr - 2 070,1945 kr | Fråga angående leveranstidhere |
Top
|
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
7
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.