Meny Sök

Vi hittade 8 produkttyper för Packningar och tätningar

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Packningar och tätningar

Lista Rutnät

Tätningslister, självhäftande

‌Levereras i rullar om 20,0 meter. ‌Vidhäftande tätning som är enkel att använda. En av modellerna i sortimentet kan delas längs mitten, och ger då två lika delar på 10,0 meter. Av svart EPDM.

Serienummer: SR5556

EMI-tätning

EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.

  • Minskar strålningsutsläpp från boxar och kapslingar
  • Rejäla brusreduceringsegenskaper 80-90 dB
  • Lågt motstånd 0,8 Ω-cm
  • Självhäftande bas för enkel montering
  • En förpackning innehåller fem packningar på 1 meter.

Flipperpackning

Välj mellan enkla eller dubbla flippertätningar. Den enkla flippern är av EDPM, medan de dubbla har en bärare av hårdgummi för att förbättra greppet mot panelen och en av mjukare gummi för att underlätta kompression. Bägge profilerna är böjliga och kan tryckas på för hand, vilket gör dem till en snabb och enkel lösning. Svart finish och fjädrande metallkärna. ‌Levereras i rullar om 20,0 meter.

Serienummer: SR5554

Tätningsprofil

Bubbeltätningar av svart EPDM med fjädrande metallkärna. ‌Fastklämbara profiler ger kantskydd och tätning. Böjlig och trycks på för hand snabb och lätt användning. Tätningsprofiler för sido- eller överdelsmontering, finns på rulle om 20,0 eller 10,0 meter.

Serienummer: SR5558

Glaspackningar

Glazing Gasket made from Solid EPDM in black with a choice of 60 (Shore A) or 70 (Shore A) hardness ratings.

Range is available in a choice of profiles, including S profiles that are more suited to lightweight applications. The S profile glazing gaskets are an ideal choice when glass or acrylic panels are not subject to high pressure or exposure to external. Also available are standard profiles that offer an effective weather-proof seal, which can be used where there are rigorous environmental demands. A Zipper profile is also available for use with the standard glazing gasket profiles.

These seals are easy to fit, offering hassle free edge protection and sealing.

  • Easy to fit.
  • Commonly used for sealing windows or inspection panels.
  • Variety of profiles, including; S Profile, Zipper Profile and Standard Profile.
Material: EPDM, solidFärg: SvartMaterialets flamsäkerhetsklass:

Kantskydd PVC

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Levereras i rullar på 20 meter.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Färg: Svart, Vit, Grå Series Code:

Packning för rund kabel

Rund ledningstätning med antingen EPDM-skum eller massiv EPDM-profil i en svart finish.

Serienummer: SR6487

Tätningslister och tätningstejp - Lågdensitets-PVC

Tätningslister av lågdensitets-PVC består av skumplast med slutna celler som ger ett mycket bra barriärskydd mot fukt och luft, utmärkt tålighet mot väder och oxidering, utmärkt anpassningsbarhet, flexibilitet vid låga temperaturer och passar bra för utomhusbruk. Specifikationer-: Häftmedel: permanent akrylbaserat tryckkänsligt häftmedel. Testmetod: ASTM D1667 Densitet (lb/ft3): 7 Kompressionsavvikele: 2 psi. Kompressionssättning: (50%) 8 max. Arbetstemperatur: Gummibaserat: -40F till 180F Antändlighet: FMVSS 302 Tillämpningar. HVAC-enhet. Konstruktion. Allmän montering. Husbil/släpvagn/lastbil.

Serienummer: SR1867