Meny Sök

Kantskydd Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

This single-material flipper gasket is manufactured from EPDM with an internal spring core. Install by hand to provide an sealing edge for your assembly
Artikelnummer:

490755

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 318,4562 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 318,46 kr

1 x 1 318,4562 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Typ av material Single
Typ 2
Färg Svart
Riktning Top
Inkluderar 20.0 m roll
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss