Meny Sök

Kantskydd Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

Single flipper gasket (type 3) made from back EPDM. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core . Supplied in rolls of 20 metres.
Artikelnummer:

490756

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 483,2807 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 483,28 kr

1 x 1 483,2807 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Typ av material Single
Typ 3
Färg Svart
Riktning Top
Inkluderar 20.0 m roll
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss