Meny Sök

Kantskydd Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

Dual flipper gasket (type 3) made from black EPDM. Dual material; hard rubber carrier to improve grip to panel and softer rubber to aid compression. Profiles are flexible and are pressed on by hand. Features a steel spring core. Supplied in rolls of 20 metres.
Artikelnummer:

490762

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 789,2239 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 789,22 kr

1 x 1 789,2239 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material EPDM
Typ av material Dual
Typ 3
Färg Svart
Riktning Sida
Inkluderar 20.0 m roll
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss