Förbandsstången är tillverkade av metall, vilket ger överlägsen styrka, hållbarhet och utmärkt motståndskraft mot slitage. Denna grupp omfattar den gängade stolpen av hantyp och mottagarsidan av hontyp. Båda delarna sammanfogas för att hålla fast bundna papper eller material (varje del säljs separat). Till skillnad från sin manliga motsvarighet har de hona förbandsskruvarna ingen drivkraft mot huvudet.
Den sammanfogar flera plåtar genom att de skruvas fast i en passande del för hand eller med en platt skruvmejsel. Används för panelfästen, till exempel sjökort, färgkartor, kataloger, provböcker och många andra.
Material: Stål Färg: Mässingspläterad, Svart, Nickelpläterad Serienummer:
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Typ av huvud | Material | Huvuddiameter | Skaftlängd | Drevtyp | Skruvtyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9291 kr - 3,2398 kr | 4478 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,4913 kr - 3,8759 kr | 4579 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1776 kr - 1,3098 kr | 1238 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,5889 kr - 2,8847 kr | 3594 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,0918 kr - 3,4321 kr | 3798 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9828 kr - 1,0919 kr | 9200 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,3388 kr - 1,4941 kr | 4742 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 10279816 | 2,2782 kr - 2,5297 kr | 2458 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
|
| 2,1746 kr - 2,4261 kr | 1134 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,7752 kr - 1,9971 kr | 4472 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,6037 kr - 2,6037 kr | 2020 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,3388 kr - 1,4941 kr | 2147 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,4261 kr - 2,7072 kr | 2150 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,6776 kr - 2,9735 kr | 5086 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 3,1658 kr - 3,5357 kr | 3700 I lager |
Runt huvud
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 0,9828 kr - 1,0919 kr | 174 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,6281 kr - 1,8074 kr | 155 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,7072 kr - 2,7072 kr | 48 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 2,9291 kr - 3,2398 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
| 1,1376 kr - 1,2633 kr | 1996 I lager |
Runt huvud
|
Stål
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bits, platt huvud
|
Female Screw
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta