Kvadratiska gängade rör skyddar mot vassa kanter och ger en estetiskt tilltalande finish. Har en push-in-design som gör det möjligt att justera fötter och hjul, vilket sparar tid genom att eliminera behovet av borrning.Används för att skydda mot vassa kanter på röret och ge en estetisk finish.Utformade för att lägga till höjdjusterbara fötter, hjul och glidfötter.Den itryckningsmonterade rörinsatsen är utrustad med en gänga för justering av fötter eller hjul Material: Stål, Gjuten aluminiumlegering, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE med metallinsats Färg: Krom, Naturfärgad, Svart, Grå Serienummer: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gauge | Gängstorlek | Insatsmaterial | Färg | AxA | Material (kroppen) | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8907 kr - 29,9644 kr | 10000 I lager |
|
M8
|
Metall
|
Svart
|
0.866 in
22.0 mm
|
HDPE
|
||
| 3,0449 kr - 6,9917 kr | 1521 I lager |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M8
|
Stål
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 7,0665 kr - 10,5783 kr | 350 I lager |
1.0 mm
|
M12
|
Metall
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 5,5727 kr - 12,8029 kr | 3180 I lager |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M12
|
Stål
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 5,7164 kr - 11,9918 kr | 7350 I lager |
1.0 mm
|
M12
|
Metall
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M10
|
Nylon
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 3,7428 kr - 26,4686 kr | 5354 I lager |
|
M8
|
Metall
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
HDPE
|
||
| 13,9209 kr - 98,0503 kr | 3395 I lager |
|
M10
|
Metall
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 3,9928 kr - 5,9626 kr | 5725 I lager |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
Grå
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 5,3701 kr - 17,1463 kr | 2855 I lager |
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Naturfärgad
|
|
Stål
|
||
| 7,799 kr - 11,6679 kr | 4425 I lager |
1.0 mm - 1.5 mm
|
M10
|
Stål
|
Grå
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 8,8466 kr - 22,6398 kr | 2020 I lager |
1.2 mm
|
M8
|
Stål
|
Naturfärgad
|
|
Stål
|
||
| 2,1831 kr - 5,0243 kr | 27200 I lager |
1.0 mm
|
M6
|
Metall
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
HDPE
|
||
| 3,2747 kr - 7,5365 kr | 25350 I lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 4,6248 kr - 9,7036 kr | 450 I lager |
1.0 mm
|
M10
|
Metall
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
HDPE
|
||
| 6,3761 kr - 16,264 kr | 9740 I lager |
1.0 mm
|
M6
|
Stål
|
Naturfärgad
|
|
Stål
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.5 mm
|
M8
|
Nylon
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nylon
|
|||
| 16,5246 kr - 28,9336 kr | 140 I lager |
2.0 mm
|
M12
|
Nylon
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Nylon
|
||
| 6,5638 kr - 9,1893 kr | 5690 I lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 4,9408 kr - 10,0726 kr | 15100 I lager |
1.0 mm
|
M8
|
Metall
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta