Kvadratiska insatser och glidfötter åstadkommer en färdigbearbetad look och skyddar ändarna på kvadratiska rör och stolpar. Finns i två utföranden: räfflade för maximalt grepp som kan användas på flertalet rördimensioner eller med slätt skaft som passar en specifik rördimension, det underlättar installationen.
Utformade för att ge tätt passande anslutning på olika rörformiga produkter. En del av utbudet bidrar till att förhindra skador på golv eller andra ytor, samt till att skydda rör från yttre påverkan.
De finns i olika varianter och modeller: kvadratiska räfflade insatser av standardtyp, kvadratiska insatser med låg vikt och kvadratiska metallinsatser. Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Färg: Silver, Svart, Vit, Mellangrå, Blå, Röd, Gul, Brun, Grön, Mörkgrå, Grå Serienummer: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | AxA | h | Färg | Material | Slutför | t | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,6719 kr - 47,1107 kr | 765 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,8847 kr - 6,6162 kr | 1316 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,8936 kr - 6,1427 kr | 3400 I lager |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 120,879 kr - 246,2851 kr | 89 I lager |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 1,2944 kr - 2,9682 kr | 3360 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,5089 kr - 10,604 kr | 8700 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 5,8435 kr - 40,9514 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 22,564 kr - 36,4592 kr | 3500 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 5,0557 kr - 21,9418 kr | 3479 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,585 kr - 2,8799 kr | 1021 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,5536 kr - 7,3391 kr | 7450 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,77 kr - 3,6933 kr | 1791 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,7752 kr - 5,7598 kr | 41000 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,763 kr - 11,2896 kr | 120 I lager |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
LDPE
|
Eroderad
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,8359 kr - 1,1677 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8815 kr - 2,456 kr | 1189 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Mellangrå
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,0211 kr - 1,4247 kr | 1921 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
Polyeten
|
Eroderad
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,1583 kr - 8,1902 kr | 3600 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 2,7812 kr - 4,7258 kr | 5157 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 11,5983 kr - 19,7451 kr | 1870 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Svart
|
Polyeten
|
Polerad
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta