Meny Sök

Gaffelfästen med sprint

I lager

Dessa gaffelfästen med sprint fungerar som en koppling där de parade delarna passar in mellan gafflarna och säkras i läge av axeltappen. De fungerar som en U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.

Axeltappen hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna. Det säkrar kopplingens stabilitet och integritet, även vid tunga laster och påfrestningar. Vid behov kan kopplingen tas isär för underhåll genom att hårnålssprinten dras ut. Då kan delarna inspekteras och smörjning eller utbyten utföras för att säkerställa kopplingens fortsatta prestanda och hållbarhet.

De är lätta att få på plats och justera med standardgängan. De används oftast som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning. Emellertid återfinns de i flera andra sektorer och tillämpningar, exempelvis fordon, konstruktion och tillverkning.

  • U-formad anslutning mellan två stavar eller axlar för att underlätta dragande eller linjära framdrivande rörelser.
  • Hålls med en hårnålssprint och en bricka för att inte lossna
  • Används som koppling i änden av luftbehållare eller i änden av en vantskruv eller vajer för åtdragning.
Material: 303 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3407, SRR3406, SRR3405, SRR3390, SRR3404, SRR3389

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
169 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d2 d3 Gaffelstorlek Material d1 tol. H9 l2 ±0.5 l1 ±0.5 Köp
447,888 kr - 689,1311 kr 28 I lager
M16
26.0
16x32
303 Rostfritt stål
16.0
83.0
32.0
17,9486 kr - 27,6314 kr 237 I lager
M6
10.0
6x24
Stål
6.0
43.0
24.0
23,1442 kr - 35,661 kr 57 I lager
M5
9.0
5x20
Stål
5.0
36.0
20.0
20,7826 kr - 32,0004 kr 167 I lager
M8
14.0
8x16
Stål
8.0
42.0
16.0
1 191,5734 kr - 1 588,8038 kr Fråga angående leveranstidhär
M27
48.0
30x54
Stål
30.0
148.0
54.0
1 492,9206 kr - 1 990,5215 kr Fråga angående leveranstidhär
M36
60.0
35x72
Stål
35.0
188.0
72.0
100,3704 kr - 154,3342 kr 16 I lager
M14
24.0
14x56
Stål
14.0
101.0
56.0
46,7608 kr - 71,9124 kr 99 I lager
M12
20.0
12x24
Stål
12.0
62.0
24.0
26,6867 kr - 40,9747 kr 57 I lager
M5
9.0
5x20
Stål
5.0
36.0
20.0
78,8793 kr - 121,3891 kr 99 I lager
M12
20.0
12x48
Stål
12.0
86.0
48.0
46,7608 kr - 71,9124 kr 92 I lager
M12
20.0
12x24
Stål
12.0
62.0
24.0
23,1442 kr - 35,5429 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
37,3142 kr - 57,3882 kr 8 I lager
M10
18.0
10x40
Stål
10.0
72.0
40.0
26,0963 kr - 40,1481 kr 140 I lager
M10
18.0
10x20
Stål
10.0
52.0
20.0
20,7826 kr - 32,0004 kr 167 I lager
M8
14.0
8x16
Stål
8.0
42.0
16.0
20,7826 kr - 31,8824 kr 2 I lager
M6
10.0
6x12
Stål
6.0
31.0
12.0
165,3159 kr - 254,3503 kr 21 I lager
M10
18.0
10x20
303 Rostfritt stål
10.0
52.0
20.0
222,586 kr - 342,4401 kr 13 I lager
M12
20.0
12x24
303 Rostfritt stål
12.0
62.0
24.0
16,7678 kr - 25,742 kr 167 I lager
M8
14.0
8x16
Stål
8.0
42.0
16.0
18,7752 kr - 28,8122 kr 167 I lager
M8
14.0
8x32
Stål
8.0
58.0
32.0
  • av 9
Gaffelfäste med stift M16 16x32 32.0 303 Rostfritt stål

20192839

Prisintervall
689,1311 kr - 447,888 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    16x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    16.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M6 6x24 24.0 Stål

20192853

Prisintervall
27,6314 kr - 17,9486 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x24
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 Stål

20192877

Prisintervall
35,661 kr - 23,1442 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 Stål

20193362

Prisintervall
32,0004 kr - 20,7826 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M27 30x54 54.0 Stål

20193188

Prisintervall
1 588,8038 kr - 1 191,5734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    30x54
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    30.0
  • l1 ±0.5
    54.0
Gaffelfäste med stift M36 35x72 72.0 Stål

20193225

Prisintervall
1 990,5215 kr - 1 492,9206 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    35x72
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    35.0
  • l1 ±0.5
    72.0
Gaffelfäste med stift M14 14x56 56.0 Stål

20193492

Prisintervall
154,3342 kr - 100,3704 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    14x56
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    14.0
  • l1 ±0.5
    56.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 Stål

20193430

Prisintervall
71,9124 kr - 46,7608 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M5 5x20 20.0 Stål

20193324

Prisintervall
40,9747 kr - 26,6867 kr

Lagernivåer
57 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    5x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    5.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x48 48.0 Stål

20193454

Prisintervall
121,3891 kr - 78,8793 kr

Lagernivåer
99 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x48
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    48.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 Stål

20193447

Prisintervall
71,9124 kr - 46,7608 kr

Lagernivåer
92 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20193386

Prisintervall
35,5429 kr - 23,1442 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0
Gaffelfäste med stift M10 10x40 40.0 Stål

20193423

Prisintervall
57,3882 kr - 37,3142 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x40
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    40.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 Stål

20193409

Prisintervall
40,1481 kr - 26,0963 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Fine
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 Stål

20193355

Prisintervall
32,0004 kr - 20,7826 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M6 6x12 12.0 Stål

20193331

Prisintervall
31,8824 kr - 20,7826 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    6x12
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    6.0
  • l1 ±0.5
    12.0
Gaffelfäste med stift M10 10x20 20.0 303 Rostfritt stål

20192334

Prisintervall
254,3503 kr - 165,3159 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    10x20
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    10.0
  • l1 ±0.5
    20.0
Gaffelfäste med stift M12 12x24 24.0 303 Rostfritt stål

20192341

Prisintervall
342,4401 kr - 222,586 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    12x24
  • Handgänga
    Left Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    12.0
  • l1 ±0.5
    24.0
Gaffelfäste med stift M8 8x16 16.0 Stål

20192884

Prisintervall
25,742 kr - 16,7678 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x16
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    16.0
Gaffelfäste med stift M8 8x32 32.0 Stål

20192907

Prisintervall
28,8122 kr - 18,7752 kr

Lagernivåer
167 I lager
Egenskaper
  • Gaffelstorlek
    8x32
  • Handgänga
    Right Hand
  • Gängtyp
    Coarse
  • d1 tol. H9
    8.0
  • l1 ±0.5
    32.0