Meny Sök

Gängad kåpa med packning

I lager

Gängade tätningslock är utformade för användning med BSP- och gasgängor och skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och transport. Har en invändig tätningsskiva av neoprengummi som begränsar vätskeläckage och minskar eventuell skjuvning. Används i hydrauliska och pneumatiska system.Locket är försett med en invändig tätningsskiva av neoprengummi för att begränsa vätskeläckage, plus att den minskar potentiell skjuvning.Det är enkelt att montera och demontera för hand, men sexkantshuvudet gör att pluggen kan monteras och demonteras med en skiftnyckel eller hylsnyckel med lågt moment.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulisk, pneumatisk och allmän tillverkningsindustri. Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1126

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet SW1 Gängstorlek Färg h H SW2 Gängstandard Köp
1,6421 kr - 1,6421 kr 2294 I lager
27.0 mm
M25 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
29.6 mm
Metrisk
2,6776 kr - 2,6776 kr 10242 I lager
32.0 mm
M30 x 2
Gul
15.0 mm
17.0 mm
35.1 mm
Metrisk
4,8079 kr - 4,8079 kr 60 I lager
48.0 mm
M45 x 1.5
Gul
14.0 mm
16.5 mm
52.6 mm
Metrisk
1,2219 kr - 1,2219 kr 16398 I lager
20.0 mm
M18 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
21.9 mm
Metrisk
1,3209 kr - 1,3209 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
5/8-18 in
Gul
13.5 mm
15.5 mm
19.7 mm
UNF
2,3078 kr - 2,4503 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
1-1/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
32.9 mm
UNF
1,1479 kr - 1,3595 kr 7232 I lager
13.0 mm
7/16-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
14.3 mm
UNF
1,1874 kr - 1,3209 kr 42990 I lager
16.0 mm
9/16-18 in
Gul
13.5 mm
15.5 mm
17.5 mm
UNF
1,0178 kr - 1,0178 kr 9738 I lager
11.0 mm
3/8-24 in
Gul
12.5 mm
14.5 mm
12.1 mm
UNF
3,0796 kr - 3,4333 kr 2032 I lager
36.0 mm
1-5/16-12 in
Gul
16.5 mm
18.5 mm
39.5 mm
UNF
1,5681 kr - 1,5681 kr 23745 I lager
26.0 mm
M24 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
28.5 mm
Metrisk
1,79 kr - 1,8999 kr Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
7/8-14 in
Gul
15.5 mm
17.5 mm
26.3 mm
UNF
1,9971 kr - 2,1126 kr 100 I lager
27.0 mm
#1-14 in
Gul
15.5 mm
17.5 mm
29.6 mm
UNF
5,7991 kr - 6,8791 kr 5190 I lager
48.0 mm
1-3/4-12 in
Gul
14.5 mm
17.0 mm
52.6 mm
UNF
1,1331 kr - 1,1331 kr 39593 I lager
18.0 mm
M16 x 1.5
Gul
13.0 mm
15.0 mm
19.7 mm
Metrisk
0,9104 kr - 1,0177 kr 2500 I lager
12.0 mm
1/8-28 in
Gul
11.0 mm
13.0 mm
13.2 mm
BSP
6,775 kr - 6,775 kr 5250 I lager
45.0 mm
1-1/4-11 in
Gul
17.0 mm
19.0 mm
49.4 mm
BSP
1,3625 kr - 1,5139 kr 25100 I lager
19.0 mm
3/8-19 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
20.8 mm
BSP
1,1769 kr - 1,3089 kr 22309 I lager
15.0 mm
1/4-19 in
Gul
13.0 mm
15.0 mm
16.5 mm
BSP
43,466 kr - 102,366 kr 900 I lager
28.0 mm
3/4 in
Röd
15.0 mm
17.0 mm
30.7 mm
BSP-gängor
  • av 3
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262900

Prisintervall
1,6421 kr - 1,6421 kr

Lagernivåer
2294 I lager
Egenskaper
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262948

Prisintervall
2,6776 kr - 2,6776 kr

Lagernivåer
10242 I lager
Egenskaper
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    35.1 mm
  • D
    36.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262986

Prisintervall
4,8079 kr - 4,8079 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    14.0 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262863

Prisintervall
1,2219 kr - 1,2219 kr

Lagernivåer
16398 I lager
Egenskaper
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    21.9 mm
  • D
    23.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263068

Prisintervall
1,3209 kr - 1,3209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263129

Prisintervall
2,4503 kr - 2,3078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    32.9 mm
  • D
    34.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263037

Prisintervall
1,3595 kr - 1,1479 kr

Lagernivåer
7232 I lager
Egenskaper
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    14.3 mm
  • D
    15.5 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263051

Prisintervall
1,3209 kr - 1,1874 kr

Lagernivåer
42990 I lager
Egenskaper
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    17.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    13.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263020

Prisintervall
1,0178 kr - 1,0178 kr

Lagernivåer
9738 I lager
Egenskaper
  • SW1
    11.0 mm
  • SW2
    12.1 mm
  • D
    13.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    12.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263143

Prisintervall
3,4333 kr - 3,0796 kr

Lagernivåer
2032 I lager
Egenskaper
  • SW1
    36.0 mm
  • SW2
    39.5 mm
  • D
    41.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    16.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262894

Prisintervall
1,5681 kr - 1,5681 kr

Lagernivåer
23745 I lager
Egenskaper
  • SW1
    26.0 mm
  • SW2
    28.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263105

Prisintervall
1,8999 kr - 1,79 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    26.3 mm
  • D
    27.5 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263112

Prisintervall
2,1126 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • SW1
    27.0 mm
  • SW2
    29.6 mm
  • D
    31.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    15.5 mm
Gängat skyddslock UNF Gängor HDPE Gul

10263181

Prisintervall
6,8791 kr - 5,7991 kr

Lagernivåer
5190 I lager
Egenskaper
  • SW1
    48.0 mm
  • SW2
    52.6 mm
  • D
    54.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    14.5 mm
Gängat skyddslock Metriska Gängor HDPE Gul

10262856

Prisintervall
1,1331 kr - 1,1331 kr

Lagernivåer
39593 I lager
Egenskaper
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    19.7 mm
  • D
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263204

Prisintervall
1,0177 kr - 0,9104 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    13.2 mm
  • D
    14.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263273

Prisintervall
6,775 kr - 6,775 kr

Lagernivåer
5250 I lager
Egenskaper
  • SW1
    45.0 mm
  • SW2
    49.4 mm
  • D
    51.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    17.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263228

Prisintervall
1,5139 kr - 1,3625 kr

Lagernivåer
25100 I lager
Egenskaper
  • SW1
    19.0 mm
  • SW2
    20.8 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor HDPE Gul

10263211

Prisintervall
1,3089 kr - 1,1769 kr

Lagernivåer
22309 I lager
Egenskaper
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    16.5 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
Gängat skyddslock BSP-gängor 3/4 HDPE Röd

10404270

Prisintervall
102,366 kr - 43,466 kr

Lagernivåer
900 I lager
Egenskaper
  • SW1
    28.0 mm
  • SW2
    30.7 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    15.0 mm