Meny Sök

Gängade bussningar för lampsladdar

I produktion

Gängade genomföringar för lampsladdar är utformade för att skydda lampans elsladd från den vassa kanten på det gängade rör som används i armaturer.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
4 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Höjd Ytterdiameter Köp
1,0973 kr - 1,373 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8 in
7.1 mm
15.1 mm
1,3229 kr - 1,6333 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 in
9.5 mm
18.3 mm
1,409 kr - 1,7395 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2 in
9.5 mm
27 mm
1,3289 kr - 1,6405 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8 in
11.1 mm
22.2 mm
Gängande genomföringar Rund 1/8 NPS Nylon 6 Svart

10325063

Prisintervall
1,373 kr - 1,0973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/8 in
  • Gängtyp
    NPS
  • Ytterdiameter
    15.1 mm
  • Höjd
    7.1 mm
  • Färg
    Svart
Gängande genomföringar Rund 1/4 NPS Nylon 6 Svart

10325070

Prisintervall
1,6333 kr - 1,3229 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4 in
  • Gängtyp
    NPS
  • Ytterdiameter
    18.3 mm
  • Höjd
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Gängande genomföringar Rund 1/2 NPS Nylon 6 Svart

10325094

Prisintervall
1,7395 kr - 1,409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2 in
  • Gängtyp
    NPS
  • Ytterdiameter
    27 mm
  • Höjd
    9.5 mm
  • Färg
    Svart
Gängande genomföringar Rund 3/8 NPS Nylon 6 Svart

10325087

Prisintervall
1,6405 kr - 1,3289 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8 in
  • Gängtyp
    NPS
  • Ytterdiameter
    22.2 mm
  • Höjd
    11.1 mm
  • Färg
    Svart