Avståndshållarna hona mot hona är utformade för att monteras för hand och kräver ingen monteringsutrustning. De passar för en mängd tillämpningar och den gängade distansen gör dem lätta att montera. Finns i flera gängstorlekar och längder, samt sexkantiga och runda.
Serienummer: SR2794 ,SR2796
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Material | Längd på distans | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 1,1056 kr - 1,1751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 1,0764 kr - 1,1441 kr | 8000 I lager |
#6-32
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 1,9333 kr - 3,0275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M2.5
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,9333 kr - 3,0275 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,6246 kr - 3,6528 kr | 998 I lager |
M4
|
Svart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,9333 kr - 3,0275 kr | 500 I lager |
M3
|
Svart
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,1841 kr - 8,1841 kr | 500 I lager |
M3
|
Svart
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,2946 kr - 1,4803 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1297 kr - 1,3212 kr | 131 I lager |
M4
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,9267 kr - 1,1441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 1,0501 kr - 1,1161 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Naturfärgad
|
Nylon 6/6
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,9397 kr - 1,9397 kr | 1397 I lager |
M4
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,5234 kr - 2,5234 kr | 500 I lager |
M4
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,9551 kr - 2,0379 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1056 kr - 1,1751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
#6-32
|
Naturfärgad
|
PA
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 2,3343 kr - 2,3343 kr | 100 I lager |
M3
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6595 kr - 2,6595 kr | 498 I lager |
M2.5
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,3607 kr - 2,3607 kr | 439 I lager |
M4
|
Svart
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta