Meny Sök

Gängade insatser – metriska mått

I lager

Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor, vilket garanterar en stabil anslutning. De har en innergänga som gör att en bult eller skruv kan sättas in och fästas ordentligt.

Enkla att montera och ta bort, och kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet. Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.

Används i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive för fordon, flyg och medicinsk utrustning.

  • Gängade insatser med en gängad vägg ersätter avskalade eller trasiga gängor med starkare gängor.
  • Kan hjälpa till att undvika avskalade eller förvrängda gängor som kan uppstå när en skruv eller bult upprepade gånger sätts in och lossas från materialet.
  • Väl på plats ger insatsen ett säkert fäste som inte rör sig.
Material: Kolstål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1525, SRTR1520, SR22002, SRTR1510

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
66 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Typ av insats Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Köp
77,256 kr - 128,76 kr 46 I lager
Fine
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 1.50
Kolstål
Fine
55,448 kr - 92,336 kr 585 I lager
Coarse
10.8
12.0
Extra kraftig
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
Fine
98,716 kr - 164,604 kr 87 I lager
Fine
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
324,80 kr - 541,372 kr 1 I lager
Coarse
28.0
30.0
Extra kraftig
M20 x 2.50
303 Rostfritt stål
Non-Std
72,964 kr - 121,568 kr 1135 I lager
Coarse
18.8
20.0
Extra kraftig
M14 x 2.00
Kolstål
Fine
143,84 kr - 239,772 kr 218 I lager
Fine
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 1.50
303 Rostfritt stål
Fine
24,128 kr - 40,252 kr 273 I lager
Coarse
6.9
8.0
Tunn vägg
M 5 x 0.80
Kolstål
Coarse
56,26 kr - 93,728 kr 478 I lager
Coarse
6.9
8.0
Tunn vägg
M5 x 0.80
303 Rostfritt stål
Coarse
53,708 kr - 89,436 kr 27 I lager
Coarse
14.8
16.0
Tunn vägg
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
45,356 kr - 75,632 kr 196 I lager
Coarse
16.8
18.0
Extra kraftig
M12 x 1.75
Kolstål
Fine
65,308 kr - 108,808 kr 654 I lager
Fine
12.8
14.0
Tunn vägg
M10 x 1.25
303 Rostfritt stål
Fine
34,916 kr - 58,232 kr 252 I lager
Fine
10.8
12.0
Tunn vägg
M 8 x 1.00
Kolstål
Fine
52,78 kr - 87,928 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
21/64"
0.31
Extra kraftig
M6 x 1.00
Kolstål
UNC
113,448 kr - 189,08 kr 91 I lager
Coarse
15/16"
0.87
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
UNF
217,616 kr - 362,732 kr Fråga angående leveranstidhär
Fine
31.0
33.0
Extra kraftig
M24 x 2.00
Kolstål
Non-Std
136,532 kr - 227,476 kr 38 I lager
Coarse
21/64"
0.3
Extra kraftig
M6 x 1.00
303 Rostfritt stål
UNC
143,84 kr - 239,772 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
303 Rostfritt stål
Fine
55,448 kr - 92,336 kr 7 I lager
Coarse
6.9
8.0
Extra kraftig
M 4 x 0.70
Kolstål
Coarse
77,256 kr - 128,76 kr 29 I lager
Coarse
20.5
22.0
Extra kraftig
M16 x 2.00
Kolstål
Fine
29,348 kr - 48,836 kr Fråga angående leveranstidhär
Coarse
12.8
14.0
Extra kraftig
M 8 x 1.25
Kolstål
Fine
  • av 4
Gängad insats 22.0 M16 x 1.50 Extra kraftig Kolstål

20217549

Prisintervall
128,76 kr - 77,256 kr

Lagernivåer
46 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M22 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 12.0 M6 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217600

Prisintervall
92,336 kr - 55,448 kr

Lagernivåer
585 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M12 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 18.0 M12 x 1.25 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217655

Prisintervall
164,604 kr - 98,716 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M18 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 30.0 M20 x 2.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217716

Prisintervall
541,372 kr - 324,80 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M20 x 2.50
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M30 x 2.00
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
Gängad insats 20.0 M14 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217488

Prisintervall
121,568 kr - 72,964 kr

Lagernivåer
1135 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M20 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 22.0 M16 x 1.50 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217693

Prisintervall
239,772 kr - 143,84 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M22 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 8.0 M 5 x 0.80 Tunn vägg Kolstål

20217761

Prisintervall
40,252 kr - 24,128 kr

Lagernivåer
273 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M 8 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Coarse
Gängad insats 8.0 M5 x 0.80 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217815

Prisintervall
93,728 kr - 56,26 kr

Lagernivåer
478 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M5 x 0.80
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M8 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Coarse
Gängad insats 16.0 M12 x 1.75 Tunn vägg Kolstål

20217808

Prisintervall
89,436 kr - 53,708 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M16 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 18.0 M12 x 1.75 Extra kraftig Kolstål

20217471

Prisintervall
75,632 kr - 45,356 kr

Lagernivåer
196 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.75
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M18 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 14.0 M10 x 1.25 Tunn vägg 303 Rostfritt stål

20217877

Prisintervall
108,808 kr - 65,308 kr

Lagernivåer
654 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 12.0 M 8 x 1.00 Tunn vägg Kolstål

20217976

Prisintervall
58,232 kr - 34,916 kr

Lagernivåer
252 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Tunn vägg
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M12 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 0.31 M6 x 1.00 Extra kraftig Kolstål

20218065

Prisintervall
87,928 kr - 52,78 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 0.87 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20218119

Prisintervall
189,08 kr - 113,448 kr

Lagernivåer
91 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    1"-12
  • E x t. thread type d2
    UNF
Gängad insats 33.0 M24 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217969

Prisintervall
362,732 kr - 217,616 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M24 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. d2 tol. 6g
    M33 x 2.00
  • E x t. thread type d2
    Non-Std
Gängad insats 0.3 M6 x 1.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20218003

Prisintervall
227,476 kr - 136,532 kr

Lagernivåer
38 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M6 x 1.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t d2 tol 2A
    3/8"-16
  • E x t. thread type d2
    UNC
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig 303 Rostfritt stål

20217686

Prisintervall
239,772 kr - 143,84 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M22 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 8.0 M 4 x 0.70 Extra kraftig Kolstål

20217433

Prisintervall
92,336 kr - 55,448 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 4 x 0.70
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M 8 x 1.25
  • E x t. thread type d2
    Coarse
Gängad insats 22.0 M16 x 2.00 Extra kraftig Kolstål

20217495

Prisintervall
128,76 kr - 77,256 kr

Lagernivåer
29 I lager
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M22 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine
Gängad insats 14.0 M 8 x 1.25 Extra kraftig Kolstål

20217457

Prisintervall
48,836 kr - 29,348 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Typ av insats
    Extra kraftig
  • Int. d1 tol. 6H
    M 8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. d2 tol. 6g
    M14 x 1.50
  • E x t. thread type d2
    Fine