Meny Sök

Gängade kvartsvarvslås i miniformat utan fjädring

I produktion

Dessa mini-reglar saknar fjädring och är likalåsande. Typen låses med mutter i en utskärning på 16,2x14,2, typen låses med klämma i en utskärning på 17,2x14,2.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
9 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximalt grepp Nyckeltyp Köp
98,0301 kr - 137,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Euronyckel
54,8187 kr - 76,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
20.5 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
52,4314 kr - 73,404 kr Fråga angående leveranstidhär
13.5 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
98,0301 kr - 137,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
Euronyckel
54,8187 kr - 76,7462 kr Fråga angående leveranstidhär
19.5 mm
Trekantsnyckel, 7,0 mm
98,0301 kr - 137,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
Euronyckel
98,0301 kr - 137,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
13.0 mm
Euronyckel
79,7627 kr - 111,6678 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Euronyckel
98,0301 kr - 137,2421 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
Euronyckel
Nyckellås Euronyckel 20.0 mm Naturfärgad

05710322E

Prisintervall
137,2421 kr - 98,0301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    27.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 20.5 mm Zink

066123711E

Prisintervall
76,7462 kr - 54,8187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 13.5 mm Zink

066123710E

Prisintervall
73,404 kr - 52,4314 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Nyckellås 13.0 mm Euronyckel Naturfärgad

05710320E

Prisintervall
137,2421 kr - 98,0301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    31.0 mm
Nyckellås Trekantsnyckel, 7,0 mm 19.5 mm Zink

066123721E

Prisintervall
76,7462 kr - 54,8187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Zinklegering
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    Triangular Key
  • Nyckeltyp
    Trekantsnyckel, 7,0 mm
  • Regellängd
    45.0 mm
Nyckellås Euronyckel 20.0 mm Naturfärgad

05730322E

Prisintervall
137,2421 kr - 98,0301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    27.0 mm
Nyckellås Euronyckel 13.0 mm Naturfärgad

05730320E

Prisintervall
137,2421 kr - 98,0301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    31.0 mm
Nyckellås Euronyckel 16.0 mm Naturfärgad

05730321E

Prisintervall
111,6678 kr - 79,7627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    30.0 mm
Nyckellås Euronyckel 16.0 mm Naturfärgad

05710321E

Prisintervall
137,2421 kr - 98,0301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Slutför
    Krompläterad
  • Allt material
    Kromad pressgjuten zinklegering
  • Låsande
    EU-nyckel
  • Nyckeltyp
    Euronyckel
  • Regellängd
    30.0 mm