Meny Sök

Gängade pluggar med o-ring

I lager

Gängade pluggar med O-ring för BSP- och gasrörs-gängor har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning och överlägset läckageskydd för hydrauliska gängor. O-ringen ger utmärkt tätning och förhindrar därmed föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från öppningen.

De här pluggarna med O-ring lämpar sig för BSP- och gasrörsgängor. De kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.

Vanligt förekommande i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon där vätskesäkra tätningar är avgörande för systemets integritet.

  • Har en komprimerad flänsläpp och en O-ring för vattentät tätning.
  • Kan monteras med skiftnyckel, skruvmejsel eller för hand.
  • Används i sektorer som olja och gas, VVS samt fordon.
Material: HDPE Färg: Gul, Röd Serienummer: SR1125, SR5760

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
62 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek SW Färg L Gängstandard Typ Köp
1,5972 kr - 1,5972 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
3/4 in - 16 UNF
13.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
2,293 kr - 2,293 kr 1343 I lager
31.0 mm
1 in - 14 UNF
17.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
3,9666 kr - 5,9027 kr 2704 I lager
55.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
30.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,2592 kr - 1,2592 kr 7976 I lager
21.0 mm
9/16 in - 18 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
3,3289 kr - 4,9411 kr 3062 I lager
50.0 mm
1 5/8 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
2,6344 kr - 2,8167 kr 1194 I lager
38.0 mm
1 3/16 in - 12 UNF
22.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
2,1705 kr - 2,3527 kr 1127 I lager
35.0 mm
1 1/16 in - 12 UNF
19.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
0,708 kr - 1,0533 kr 16606 I lager
14.0 mm
3/8 in - 24 UNF
7.0 mm
Gul
10.0 mm
UNF
3,0984 kr - 3,2972 kr Fråga angående leveranstidhär
42.0 mm
1 5/16 in - 12 UNF
24.0 mm
Gul
14.0 mm
UNF
1,0852 kr - 1,1798 kr 15080 I lager
19.0 mm
1/2 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1,2542 kr - 1,864 kr 5242 I lager
28.0 mm
7/8 in - 14 UNF
15.0 mm
Gul
13.5 mm
UNF
1,3951 kr - 1,4846 kr 12144 I lager
22.0 mm
5/8 in - 18 UNF
13.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1,1036 kr - 1,1996 kr 12403 I lager
16.0 mm
7/16 in - 20 UNF
10.0 mm
Gul
12.5 mm
UNF
1,5799 kr - 3,3178 kr 15600 I lager
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Röd
8.9 mm
UNF
1,6568 kr - 1,6568 kr 36000 I lager
24.0 mm
M16 x 1;5
13.0 mm
Gul
12.0 mm
Metrisk
1,3286 kr - 4,0718 kr 12478 I lager
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Röd
8.7 mm
UNF
1,142 kr - 1,142 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M12 x 1;0
10.0 mm
Gul
10.0 mm
Metrisk
1,3967 kr - 4,283 kr 23200 I lager
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Röd
8.7 mm
UNF
2
2,7863 kr - 5,8514 kr 400 I lager
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Röd
15.0 mm
UNF
2,0251 kr - 4,2528 kr 17400 I lager
20.8 mm
5/8 - 18 in UNF
14.3 mm
Röd
9.5 mm
UNF
  • av 4
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/4 in - 16 UNF 27.0 mm HDPE Gul

10286999

Prisintervall
1,5972 kr - 1,5972 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4 in - 16 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 in - 14 UNF 31.0 mm HDPE Gul

10285831

Prisintervall
2,293 kr - 2,293 kr

Lagernivåer
1343 I lager
Egenskaper
  • D
    31.0 mm
  • H
    22.1 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 14 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 7/8 in - 12 UNF 55.0 mm HDPE Gul

10287033

Prisintervall
5,9027 kr - 3,9666 kr

Lagernivåer
2704 I lager
Egenskaper
  • D
    55.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gängstorlek
    1 7/8 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16 in - 18 UNF 21.0 mm HDPE Gul

10286982

Prisintervall
1,2592 kr - 1,2592 kr

Lagernivåer
7976 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 18 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/8 in - 12 UNF 50.0 mm HDPE Gul

10287026

Prisintervall
4,9411 kr - 3,3289 kr

Lagernivåer
3062 I lager
Egenskaper
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 3/16 in - 12 UNF 38.0 mm HDPE Gul

10287019

Prisintervall
2,8167 kr - 2,6344 kr

Lagernivåer
1194 I lager
Egenskaper
  • D
    38.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 1/16 in - 12 UNF 35.0 mm HDPE Gul

10285848

Prisintervall
2,3527 kr - 2,1705 kr

Lagernivåer
1127 I lager
Egenskaper
  • D
    35.0 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 3/8 in - 24 UNF 14.0 mm HDPE Gul

10286951

Prisintervall
1,0533 kr - 0,708 kr

Lagernivåer
16606 I lager
Egenskaper
  • D
    14.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1 5/16 in - 12 UNF 42.0 mm HDPE Gul

10285855

Prisintervall
3,2972 kr - 3,0984 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    42.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 in - 12 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 1/2 in - 20 UNF 19.0 mm HDPE Gul

10286975

Prisintervall
1,1798 kr - 1,0852 kr

Lagernivåer
15080 I lager
Egenskaper
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 20 UNF
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in - 14 UNF 28.0 mm HDPE Gul

10287002

Prisintervall
1,864 kr - 1,2542 kr

Lagernivåer
5242 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    21.9 mm
  • L
    13.5 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    7/8 in - 14 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8 in - 18 UNF 22.0 mm HDPE Gul

10285824

Prisintervall
1,4846 kr - 1,3951 kr

Lagernivåer
12144 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16 in - 20 UNF 16.0 mm HDPE Gul

10286968

Prisintervall
1,1996 kr - 1,1036 kr

Lagernivåer
12403 I lager
Egenskaper
  • D
    16.0 mm
  • H
    19.7 mm
  • L
    12.5 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 in - 20 UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Röd

10310960

Prisintervall
3,3178 kr - 1,5799 kr

Lagernivåer
15600 I lager
Egenskaper
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Gängstorlek
    9/16 - 18 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M16 x 1;5 24.0 mm HDPE Gul

10285718

Prisintervall
1,6568 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
36000 I lager
Egenskaper
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Röd

10310953

Prisintervall
4,0718 kr - 1,3286 kr

Lagernivåer
12478 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    7/16 - 20 in UNF
Gängad plugg med O-ring Metriska Gängor M12 x 1;0 17.0 mm HDPE Gul

10286845

Prisintervall
1,142 kr - 1,142 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1;0
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Röd

10149409

Prisintervall
4,283 kr - 1,3967 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    7/16-24 in
Gängad plugg UNF Gängor 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Röd

10310946

Prisintervall
5,8514 kr - 2,7863 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Gängstorlek
    1 5/16 - 12 in UNF
Gängad plugg med O-ring UNF Gängor 5/8 - 18 in UNF 20.8 mm HDPE Röd

10149423

Prisintervall
4,2528 kr - 2,0251 kr

Lagernivåer
17400 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Gängstorlek
    5/8 - 18 in UNF