Meny Sök

Gängade pluggar PCR

I produktion

Snabbmonterade gängade skyddspluggar skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.

Döljer den initiala tråden av standard kvinnliga trådar. De är lämpliga för olika tillämpningar, inklusive de inom hydraulik- och allmän ingenjörsindustrier. De täcker ett brett spektrum av trådstorlekar som uppfyller metriska, gas- och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRTFUPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
25 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek D H h Gängstandard Köp
1,6767 kr - 2,6083 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
16.3 mm
UNF
0,8669 kr - 1,3485 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4" x 19
18.8 mm
12.8 mm
6.5 mm
GAS
0,9324 kr - 1,4505 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8" x 19
22.9 mm
12.0 mm
5.5 mm
GAS
0,7094 kr - 1,1035 kr Fråga angående leveranstidhär
7/16" x 20
15.4 mm
UNF
3,1981 kr - 4,9749 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1/2" x 11
55.2 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
3,1141 kr - 4,8441 kr Fråga angående leveranstidhär
1,1/4" x 11
49.9 mm
20.9 mm
15.0 mm
GAS
1,118 kr - 1,7391 kr Fråga angående leveranstidhär
13/16" x 16
18.1 mm
UNF
1,5409 kr - 2,3969 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/16" x 12
18.4 mm
UNF
0,9155 kr - 1,4242 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2
18.2 mm
Metrisk
0,8309 kr - 1,2926 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
17.2 mm
Metrisk
0,962 kr - 1,4965 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 2.5
18.2 mm
Metrisk
0,6609 kr - 1,0281 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2" x 20
18.5 mm
15.3 mm
10.5 mm
UNF
0,8722 kr - 1,3567 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 2.5
18.3 mm
Metrisk
0,9502 kr - 1,4781 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1
14.6 mm
Metrisk
1,027 kr - 1,5975 kr Fråga angående leveranstidhär
M14 x 1.5
17.2 mm
Metrisk
1,533 kr - 2,3846 kr Fråga angående leveranstidhär
3/4" x 14
32.3 mm
17.0 mm
11.0 mm
GAS
5,0388 kr - 7,8381 kr Fråga angående leveranstidhär
2" x 11
17.5 mm
GAS
1,469 kr - 2,2851 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
26.3 mm
18.2 mm
14.0 mm
Metrisk
1,1856 kr - 1,8444 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2" x 14
28.0 mm
17.3 mm
10.3 mm
GAS
1,6767 kr - 2,6083 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 11
39.8 mm
16.9 mm
10.8 mm
GAS
  • av 2
Gängad plugg 1.5/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751173

Prisintervall
2,6083 kr - 1,6767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.3 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1/4" x 19 GAS LDPE - PCR Grön

20750947

Prisintervall
1,3485 kr - 0,8669 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.8 mm
  • D
    18.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4" x 19
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 3/8" x 19 GAS LDPE - PCR Grön

20750954

Prisintervall
1,4505 kr - 0,9324 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    22.9 mm
  • h
    5.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8" x 19
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 7/16" x 20 UNF LDPE - PCR Grön

20751128

Prisintervall
1,1035 kr - 0,7094 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    15.4 mm
  • Gängstorlek
    7/16" x 20
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1,1/2" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20751005

Prisintervall
4,9749 kr - 3,1981 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.9 mm
  • D
    55.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1,1/2" x 11
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 1,1/4" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20750992

Prisintervall
4,8441 kr - 3,1141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.9 mm
  • D
    49.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1,1/4" x 11
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 13/16" x 16 UNF LDPE - PCR Grön

20751159

Prisintervall
1,7391 kr - 1,118 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.1 mm
  • Gängstorlek
    13/16" x 16
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1.1/16" x 12 UNF LDPE - PCR Grön

20751166

Prisintervall
2,3969 kr - 1,5409 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.4 mm
  • Gängstorlek
    1.1/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M20 x 2 LDPE - PCR Grön

20751098

Prisintervall
1,4242 kr - 0,9155 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751067

Prisintervall
1,2926 kr - 0,8309 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M20 x 2.5 LDPE - PCR Grön

20751104

Prisintervall
1,4965 kr - 0,962 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 2.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 1/2" x 20 UNF LDPE - PCR Grön

20751135

Prisintervall
1,0281 kr - 0,6609 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    15.3 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gängstorlek
    1/2" x 20
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M18 x 2.5 LDPE - PCR Grön

20751074

Prisintervall
1,3567 kr - 0,8722 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.3 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 2.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M10 x 1 LDPE - PCR Grön

20751029

Prisintervall
1,4781 kr - 0,9502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.6 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M14 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751043

Prisintervall
1,5975 kr - 1,027 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    M14 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg 3/4" x 14 GAS LDPE - PCR Grön

20750978

Prisintervall
2,3846 kr - 1,533 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.0 mm
  • D
    32.3 mm
  • h
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    3/4" x 14
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 2" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20751012

Prisintervall
7,8381 kr - 5,0388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.5 mm
  • Gängstorlek
    2" x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gängad plugg M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751081

Prisintervall
2,2851 kr - 1,469 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    18.2 mm
  • D
    26.3 mm
  • h
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1/2" x 14 GAS LDPE - PCR Grön

20750961

Prisintervall
1,8444 kr - 1,1856 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.3 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.3 mm
  • Gängstorlek
    1/2" x 14
  • Gängstandard
    GAS
Gängad plugg 1" x 11 GAS LDPE - PCR Grön

20750985

Prisintervall
2,6083 kr - 1,6767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.9 mm
  • D
    39.8 mm
  • h
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1" x 11
  • Gängstandard
    GAS