Meny Sök

Gängade pluggar

I lager

Gängade skyddspluggar avsedda för användning på BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och demontera på rör och slangar genom att helt enkelt vrida.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddspluggen skyddar mot föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän tillverkningsindustri. Material: LDPE, Nylon 6, LDPE - PIR Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SR1002, SR5757, SR1054

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Visa färre filter Visa fler filter
61 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Gängstorlek Färg H L Gängstandard Typ Köp
1,2367 kr - 4,6278 kr 9400 I lager
20.7 mm
5/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
0,7327 kr - 2,73 kr 18000 I lager
14.5 mm
5/16 in - 18 UNF/JIC
Röd
19.4 mm
7.4 mm
UNF
2
7,6039 kr - 10,6455 kr 280 I lager
73.6 mm
2 1/2 in - 12 UNF/JIC
Röd
35.6 mm
15.0 mm
UNF
2
1,25 kr - 1,7501 kr Fråga angående leveranstidhär
26.7 mm
13/16 in - 16 UNF/JIC
Röd
31.6 mm
13.5 mm
UNF
2
3,8463 kr - 6,668 kr 13280 I lager
50.6 mm
1 5/8 in - 12 UNF/JIC
Röd
30.2 mm
12.9 mm
UNF
2
1,5977 kr - 3,8972 kr 2191 I lager
33.3 mm
1 1/16 in - 14 UNF/JIC
Röd
32.0 mm
13.7 mm
UNF
2
1,3447 kr - 5,0273 kr 28498 I lager
28.2 mm
M22 x 1;5
Röd
18.2 mm
13.7 mm
Metrisk
2
1,9231 kr - 5,7598 kr Fråga angående leveranstidhär
31.3 mm
M25 x 1;5
Röd
18.5 mm
14.0 mm
Metrisk
2
0,8728 kr - 3,2461 kr 5900 I lager
13.7 mm
3/8 in - 24 UNF/JIC
Röd
23.5 mm
9.5 mm
UNF
2
1,0074 kr - 3,7621 kr 4000 I lager
21.0 mm
5/8 in - 18 UNF/JIC
Röd
24.8 mm
10.0 mm
UNF
2
10082409 1,8344 kr - 2,5681 kr 1200 I lager
36.8 mm
1 3/16 in - 12 UNF/JIC
Röd
31.8 mm
13.5 mm
UNF
2
0,9601 kr - 3,5957 kr 14000 I lager
18.9 mm
9/16 in - 24 UNF/JIC
Röd
22.6 mm
9.0 mm
UNF/JIC
2
10,4622 kr - 38,2122 kr 8350 I lager
41.0 mm
G 1
Naturfärgad
21.0 mm
11.0 mm
BSP
3
0,9689 kr - 3,629 kr 11715 I lager
15.3 mm
M10 x 1;0
Röd
14.6 mm
10.4 mm
Metrisk
2
0,676 kr - 2,5469 kr 4800 I lager
17.0 mm
1/4 in - 19 BSP
Röd
10.5 mm
4.5 mm
BSP
3,9943 kr - 6,9593 kr 17272 I lager
49.5 mm
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
Röd
19.4 mm
15.0 mm
2
0,7026 kr - 2,6135 kr 45500 I lager
18.8 mm
1/4 in - 19 BSP/GAS
Röd
12.8 mm
6.5 mm
2
1,9971 kr - 7,4078 kr 127102 I lager
39.8 mm
1 in - 11 BSP/GAS
Röd
27.7 mm
10.8 mm
2
1,3166 kr - 4,9274 kr 9567 I lager
22.0 mm
M16 x 1;5
Röd
17.2 mm
13.5 mm
Metrisk
2
1,0784 kr - 4,0285 kr 3000 I lager
27.0 mm
1/2 in - 14 BSP
Röd
12.8 mm
6.8 mm
BSP
  • av 4
Gängad plugg 5/8 in - 24 UNF/JIC 20.7 mm 10.0 mm LDPE - PIR Röd

10087558

Prisintervall
4,6278 kr - 1,2367 kr

Lagernivåer
9400 I lager
Egenskaper
  • D
    20.7 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/16 in - 18 UNF/JIC 14.5 mm 7.4 mm LDPE - PIR Röd

10071151

Prisintervall
2,73 kr - 0,7327 kr

Lagernivåer
18000 I lager
Egenskaper
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    7.4 mm
  • Gängstorlek
    5/16 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 2 1/2 in - 12 UNF/JIC 73.6 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10083086

Prisintervall
10,6455 kr - 7,6039 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • D
    73.6 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    2 1/2 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 13/16 in - 16 UNF/JIC 26.7 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10086933

Prisintervall
1,7501 kr - 1,25 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    26.7 mm
  • H
    31.6 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    13/16 in - 16 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 5/8 in - 12 UNF/JIC 50.6 mm 12.9 mm LDPE - PIR Röd

10082485

Prisintervall
6,668 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
13280 I lager
Egenskaper
  • D
    50.6 mm
  • H
    30.2 mm
  • L
    12.9 mm
  • Gängstorlek
    1 5/8 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 1/16 in - 14 UNF/JIC 33.3 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10084618

Prisintervall
3,8972 kr - 1,5977 kr

Lagernivåer
2191 I lager
Egenskaper
  • D
    33.3 mm
  • H
    32.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    1 1/16 in - 14 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg M22 x 1;5 28.2 mm 13.7 mm LDPE - PIR Röd

10068847

Prisintervall
5,0273 kr - 1,3447 kr

Lagernivåer
28498 I lager
Egenskaper
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.2 mm
  • L
    13.7 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg M25 x 1;5 31.3 mm 14.0 mm LDPE - PIR Röd

10083031

Prisintervall
5,7598 kr - 1,9231 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M25 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 3/8 in - 24 UNF/JIC 13.7 mm 9.5 mm LDPE - PIR Röd

10071779

Prisintervall
3,2461 kr - 0,8728 kr

Lagernivåer
5900 I lager
Egenskaper
  • D
    13.7 mm
  • H
    23.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Gängstorlek
    3/8 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 5/8 in - 18 UNF/JIC 21.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Röd

10072837

Prisintervall
3,7621 kr - 1,0074 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    24.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    5/8 in - 18 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 1 3/16 in - 12 UNF/JIC 36.8 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10082409

Prisintervall
2,5681 kr - 1,8344 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    36.8 mm
  • H
    31.8 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    1 3/16 in - 12 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF
Gängad plugg 9/16 in - 24 UNF/JIC 18.9 mm 9.0 mm LDPE - PIR Röd

10083079

Prisintervall
3,5957 kr - 0,9601 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.9 mm
  • H
    22.6 mm
  • L
    9.0 mm
  • Gängstorlek
    9/16 in - 24 UNF/JIC
  • Gängstandard
    UNF/JIC
Gängad plugg G 1 41.0 mm 11.0 mm Nylon 6 Naturfärgad

10182765

Prisintervall
38,2122 kr - 10,4622 kr

Lagernivåer
8350 I lager
Egenskaper
  • D
    41.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    11.0 mm
  • Gängstorlek
    G 1
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg M10 x 1;0 15.3 mm 10.4 mm LDPE - PIR Röd

10082966

Prisintervall
3,629 kr - 0,9689 kr

Lagernivåer
11715 I lager
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • L
    10.4 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1;0
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP 17.0 mm 4.5 mm LDPE - PIR Röd

10068526

Prisintervall
2,5469 kr - 0,676 kr

Lagernivåer
4800 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    10.5 mm
  • L
    4.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP
  • Gängstandard
    BSP
Gängad plugg 1 1/4 in - 11 BSP/GAS 49.5 mm 15.0 mm LDPE - PIR Röd

10071038

Prisintervall
6,9593 kr - 3,9943 kr

Lagernivåer
17272 I lager
Egenskaper
  • D
    49.5 mm
  • H
    19.4 mm
  • L
    15.0 mm
  • Gängstorlek
    1 1/4 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1/4 in - 19 BSP/GAS 18.8 mm 6.5 mm LDPE - PIR Röd

10071472

Prisintervall
2,6135 kr - 0,7026 kr

Lagernivåer
45500 I lager
Egenskaper
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.5 mm
  • Gängstorlek
    1/4 in - 19 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg 1 in - 11 BSP/GAS 39.8 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10072158

Prisintervall
7,4078 kr - 1,9971 kr

Lagernivåer
127102 I lager
Egenskaper
  • D
    39.8 mm
  • H
    27.7 mm
  • L
    10.8 mm
  • Gängstorlek
    1 in - 11 BSP/GAS
  • Typ
    2
Gängad plugg M16 x 1;5 22.0 mm 13.5 mm LDPE - PIR Röd

10083000

Prisintervall
4,9274 kr - 1,3166 kr

Lagernivåer
9567 I lager
Egenskaper
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    13.5 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1;5
  • Gängstandard
    Metrisk
Gängad plugg 1/2 in - 14 BSP 27.0 mm 6.8 mm LDPE - PIR Röd

10068557

Prisintervall
4,0285 kr - 1,0784 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • L
    6.8 mm
  • Gängstorlek
    1/2 in - 14 BSP
  • Gängstandard
    BSP