Meny Sök

Gängade skyddslock PCR

I lager

Gängade skyddslock skyddar gängor och kopplingar från skador under produktion, lagring och frakt, vilket säkerställer att de förblir i gott skick och redo för användning när de behövs. De hindrar föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt från att komma in i hålet.

De har en design med ett räfflat huvud som gör dem lätta att installera och ta bort för hand. Vrid dem helt enkelt på en rör eller ett rör. Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, samt inom fordons- och industrisektorer. Finns i ett brett utbud av gängstorlekar som överensstämmer med metriska, BSP/gas och UNF-standarder.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCFPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
40 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek H D Gängstandard Köp
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
1/8 x 28
12.0
11.8
BSP;GAS
1,3331 kr - 2,0738 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4 x 19
11.0
14.8
GAS
0,968 kr - 1,5057 kr Fråga angående leveranstidhär
1.1/16" x 12
19.0
29.4
UNF/JIC
1,2459 kr - 1,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
1.7/16" x 12
21.7
38.9
UNF/JIC
0,4315 kr - 0,6713 kr Fråga angående leveranstidhär
M16 x 1.5
12.0
17.9
Metrisk
0,6965 kr - 1,0834 kr Fråga angående leveranstidhär
7/8" x 14
20.2
24.9
UNF/JIC
1,9326 kr - 2,1473 kr Fråga angående leveranstidhär
2 x 11
21.0
61.9
GAS
0,3573 kr - 0,5558 kr Fråga angående leveranstidhär
M11 x 1
12.0
14.0
Metrisk
0,2879 kr - 0,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1
12.0
13.8
Metrisk
0,7053 kr - 1,0972 kr Fråga angående leveranstidhär
M26 x 1.5
14.0
28.3
Metrisk
1,3675 kr - 1,5194 kr Fråga angående leveranstidhär
M42 x 2
16.0
44.5
Metrisk
0,2879 kr - 0,4479 kr Fråga angående leveranstidhär
M12 x 1.5
12.0
14.0
Metrisk
0,7504 kr - 1,1673 kr Fråga angående leveranstidhär
M22 x 1.5
13.8
24.3
Metrisk
1,2268 kr - 1,3631 kr Fråga angående leveranstidhär
M45 x 2
21.8
47.8
Metrisk
1,4293 kr - 1,5882 kr Fråga angående leveranstidhär
M52 x 2
16.0
54.7
Metrisk
0,9102 kr - 1,4159 kr Fråga angående leveranstidhär
1" x 14
17.2
27.6
UNF/JIC
0,4879 kr - 0,7589 kr Fråga angående leveranstidhär
9/16" x 18
13.5
16.5
UNF/JIC
1,2459 kr - 1,9381 kr Fråga angående leveranstidhär
1.5/16" x 12
22.2
36.4
UNF/JIC
0,5607 kr - 0,8722 kr Fråga angående leveranstidhär
M18 x 1.5
14.0
19.7
Metrisk
0,5978 kr - 0,93 kr Fråga angående leveranstidhär
M20 x 1.5
14.0
21.9
Metrisk
  • av 2
Gänga kåpa 1/8 x 28 BSP;GAS LDPE - PCR Grön

20751357

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    1/8 x 28
  • Gängstandard
    BSP;GAS
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1/4 x 19 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751364

Prisintervall
2,0738 kr - 1,3331 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    11.0 mm
  • D
    14.8 mm
  • Gängstorlek
    1/4 x 19
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa 1.1/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751708

Prisintervall
1,5057 kr - 0,968 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    19.0 mm
  • Gängstorlek
    1.1/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1.7/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751739

Prisintervall
1,9381 kr - 1,2459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.7 mm
  • Gängstorlek
    1.7/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M16 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751500

Prisintervall
0,6713 kr - 0,4315 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    17.9 mm
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 7/8" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751685

Prisintervall
1,0834 kr - 0,6965 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    20.2 mm
  • Gängstorlek
    7/8" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 2 x 11 BSPGAS LDPE - PCR Grön

20751432

Prisintervall
2,1473 kr - 1,9326 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.0 mm
  • D
    61.9 mm
  • Gängstorlek
    2 x 11
  • Gängstandard
    GAS
  • Gängstandard
    BSP
Gänga kåpa M11 x 1 LDPE - PCR Grön

20751463

Prisintervall
0,5558 kr - 0,3573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M11 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M12 x 1 LDPE - PCR Grön

20751470

Prisintervall
0,4479 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M26 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751555

Prisintervall
1,0972 kr - 0,7053 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M26 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M42 x 2 LDPE - PCR Grön

20751593

Prisintervall
1,5194 kr - 1,3675 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M42 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M12 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751487

Prisintervall
0,4479 kr - 0,2879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    12.0 mm
  • D
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M22 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751531

Prisintervall
1,1673 kr - 0,7504 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.8 mm
  • Gängstorlek
    M22 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M45 x 2 LDPE - PCR Grön

20751609

Prisintervall
1,3631 kr - 1,2268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    21.8 mm
  • Gängstorlek
    M45 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M52 x 2 LDPE - PCR Grön

20751616

Prisintervall
1,5882 kr - 1,4293 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Gängstorlek
    M52 x 2
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 1" x 14 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751692

Prisintervall
1,4159 kr - 0,9102 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    17.2 mm
  • Gängstorlek
    1" x 14
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa 9/16" x 18 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751654

Prisintervall
0,7589 kr - 0,4879 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    13.5 mm
  • D
    16.5 mm
  • Gängstorlek
    9/16" x 18
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa 1.5/16" x 12 UNF/JIC LDPE - PCR Grön

20751722

Prisintervall
1,9381 kr - 1,2459 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    22.2 mm
  • Gängstorlek
    1.5/16" x 12
  • Gängstandard
    UNF/JIC
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Gänga kåpa M18 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751517

Prisintervall
0,8722 kr - 0,5607 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • D
    19.7 mm
  • Gängstorlek
    M18 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
Gänga kåpa M20 x 1.5 LDPE - PCR Grön

20751524

Prisintervall
0,93 kr - 0,5978 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M20 x 1.5
  • Gängstandard
    Metrisk
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR