Gängade skyddslock är konstruerade för användning med BSP- och gasgängor. Skyddar gängor och beslag från skador under tillverkning, lagring och transport. Det räfflade huvudet gör det enkelt att montera och ta bort dem för hand, genom att helt enkelt vrida fast dem på röret eller tuben.Med räfflat huvud som gör dem enkla att montera och demontera för hand genom att vrida dem på röret eller röret.Skyddslocket håller föroreningar som smuts, damm, skräp och fukt borta från hålet.Används i olika tillämpningar, inklusive hydrauliska och pneumatiska system, fordon och industriella tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR, HDPE Färg: Röd, Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1161, SR1018, SRF0015, SRF0014
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | Gängstorlek | Färg | h | Material | H | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6421 kr - 1,6421 kr | 84000 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
#1-11 in
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
BSP
|
||
| 4,9707 kr - 14,9121 kr | 974 I lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4 in
|
Röd
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
BSP
|
||
| 2,367 kr - 2,367 kr | 2909 I lager |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12 in
|
Röd
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10069004 | 1,716 kr - 1,716 kr | 13150 I lager |
1.287 in
32.7 mm
|
1-3/16-12 in
|
Röd
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,6006 kr - 0,6006 kr | 34500 I lager |
0.433 in
11.0 mm
|
3/8-24 in
|
Röd
|
0.157 in
4.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.327 in
8.3 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,8255 kr - 2,8255 kr | 28 I lager |
1.98 in
50.3 mm
|
1-7/8-12 in
|
Röd
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,3018 kr - 1,3018 kr | 52250 I lager |
0.98 in
24.9 mm
|
7/8-14 in
|
Röd
|
0.567 in
14.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.795 in
20.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,6376 kr - 0,6376 kr | 73500 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-20 in
|
Röd
|
0.315 in
8.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.508 in
12.9 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,5297 kr - 2,5297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.764 in
44.8 mm
|
1-5/8-12 in
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,8373 kr - 0,8373 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.717 in
18.2 mm
|
5/8-18 in
|
Röd
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.614 in
15.6 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 10085950 | 0,6376 kr - 0,6376 kr | 10206 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24 in
|
Röd
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
UNF/JIC
|
|
| 0,713 kr - 0,713 kr | 22549 I lager |
0.39 in
9.9 mm
|
M8 x 1
|
Röd
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9364 kr - 0,9364 kr | 14044 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M14 x 1.5
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrisk
|
||
| 0,9365 kr - 3,5459 kr | 10000 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16 in
|
Röd
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7411 kr - 0,7411 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.571 in
14.5 mm
|
1/2-20 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,8788 kr - 1,8788 kr | 4400 I lager |
1.433 in
36.4 mm
|
1-5/16-12 in
|
Röd
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,9246 kr - 0,9246 kr | 169 I lager |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 0,7663 kr - 0,7663 kr | 500 I lager |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18 in
|
Röd
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 2,0267 kr - 2,0267 kr | 1397 I lager |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12 in
|
Röd
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF/JIC
|
||
| 1,6273 kr - 1,6273 kr | 27714 I lager |
1.157 in
29.4 mm
|
1-1/16-12 in
|
Röd
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF/JIC
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta