Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 7/16-20 PA Gul

This 7/16-20 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Artikelnummer:

BLWF100A

14004 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 3,104 kr
5000 + 1,4781 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

1 552,00 kr

500 x 3,104 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 19.6 mm
L 9.9 mm
SW 12.7 mm
Gängstorlekar 7/16-20
Gängstandard UNF Gängor
Material PA
Färg Gul
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss