Gängade skyddspluggar med bred fläns skyddar gängor och beslag från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Nitrilpackningen säkerställer en läckagetät tätning mot den anslutande ytan. Den breda flänsen hindrar färgflagor från att komma in i hålet vid borttagning. Tål periodvis temperaturer från -40 C upp till +100 C.
Material: PA Färg: Gul Serienummer: SR5761
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | D | SW | Gängstorlekar | Färg | L | Material | Gängstandard | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,524 kr - 4,3131 kr | 7250 I lager |
0.913 in
23.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
9/16 - 18 in UNF
|
Gul
|
0.417 in
10.6 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,1067 kr - 15,3826 kr | 1900 I lager |
1.72 in
43.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 3/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 8,7303 kr - 25,7885 kr | 550 I lager |
2.504 in
63.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 7/8 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 2,3506 kr - 6,9975 kr | 6550 I lager |
1.13 in
28.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
3/4 - 16 in UNF
|
Gul
|
0.52 in
13.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,5224 kr - 3,1971 kr | 9350 I lager |
0.772 in
19.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
7/16 - 20 in UNF
|
Gul
|
0.39 in
9.9 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 2,6416 kr - 6,6054 kr | 3020 I lager |
1.283 in
32.6 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
7/8 - 14 in UNF
|
Gul
|
0.559 in
14.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,6879 kr - 17,1923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.217 in
56.3 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
1 5/8 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.768 in
19.5 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 1,3851 kr - 3,4083 kr | 24500 I lager |
0.85 in
21.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1/2 - 20 in UNF
|
Gul
|
0.402 in
10.2 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 3,763 kr - 11,3107 kr | 25 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 1/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.657 in
16.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
| 5,3897 kr - 16,2271 kr | 2050 I lager |
1.866 in
47.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 5/16 - 12 in UNF
|
Gul
|
0.697 in
17.7 mm
|
Nylon
|
UNF
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta