Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 1/2 in x 20 LDPE Röd

Denna gängade plugg är gjord av röd LDPE och passar för gängstandard UNF/JC. Designen har ett räfflat huvud för enkel applicering och borttagning genom att tillhandahålla en kant som kan greppas.
Artikelnummer:

110179

40 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
650 - 3249 3,405 kr
3250 - 6499 1,5713 kr
6500 + 0,9077 kr
Standardförpackning: 6500

Beställ i flerpack med 650

Totalpris:

2 213,25 kr

650 x 3,405 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 17.2 mm
H 20.0 mm
L 13.7 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 1/2 in x 20
Material LDPE
Färg Röd
Typ 1
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss