Meny Sök

Gängade skyddspluggar - UNF-gängor

I lager

Gängade skyddsproppar avsedda för användning på UNF-gängor. Skydda gängor och kopplingar från skador och föroreningar under produktion, lagring och transport. Med färre trådformer möjliggör de snabb applicering.

  • De har färre gängformer för snabbare montering och kan monteras och demonteras med en hand, sexkantsnyckel eller skruvmejsel.
  • De är kompatibla med standardgängor för NS och NF klass 1-2-3.
  • Används i olika tillämpningar, inklusive hydraulik, pneumatik och allmän konstruktion.
Material: LDPE, HDPE Färg: Röd, Gul Serienummer: SR1077, SRF0029

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
Visa färre filter Visa fler filter
23 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet D Färg Material H L Kompatibla gängstorlekar (alla) Typ Köp
7,9979 kr - 9,6775 kr Fråga angående leveranstidhär
34.0 mm
Röd
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
1,8936 kr - 7,0916 kr 31050 I lager
20.4 mm
Röd
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
2,4113 kr - 9,0059 kr 9696 I lager
21.7 mm
Röd
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
2,0415 kr - 7,6076 kr 10260 I lager
28.0 mm
Röd
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,818 kr - 3,0463 kr 7600 I lager
13.9 mm
Röd
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
2,2634 kr - 8,4066 kr 13000 I lager
17.2 mm
Röd
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,858 kr - 3,2128 kr Fråga angående leveranstidhär
15.3 mm
Röd
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
1,6864 kr - 6,3091 kr 12960 I lager
20.8 mm
Röd
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
2,0415 kr - 7,6076 kr 11780 I lager
24.1 mm
Röd
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
2,722 kr - 10,2378 kr 13378 I lager
40.9 mm
Röd
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,963 kr - 3,6123 kr 21570 I lager
17.2 mm
Röd
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
2,8236 kr - 4,3484 kr 3000 I lager
18.0 mm
Gul
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
3,4071 kr - 5,2322 kr 3894 I lager
17.0 mm
Gul
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
1000 I lager
21.0 mm
Gul
HDPE
20.0 mm
13.0 mm
5/8 x 18
4
4,5896 kr - 8,7203 kr 3386 I lager
27.0 mm
Gul
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
4,4742 kr - 8,4603 kr 1000 I lager
23.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
1500 I lager
30.0 mm
Gul
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
1000 I lager
19.5 mm
Gul
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
3217 I lager
34.0 mm
Gul
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
2900 I lager
25.0 mm
Gul
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
  • av 2
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

10186220

Prisintervall
9,6775 kr - 7,9979 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 9⁄16 in x 18 LDPE Röd

10186176

Prisintervall
7,0916 kr - 1,8936 kr

Lagernivåer
31050 I lager
Egenskaper
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9⁄16 in x 18
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 11/16 in x 12 LDPE Röd

10186213

Prisintervall
9,0059 kr - 2,4113 kr

Lagernivåer
9696 I lager
Egenskaper
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 7/8 in x 14 LDPE Röd

10186206

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
10260 I lager
Egenskaper
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

10186312

Prisintervall
3,0463 kr - 0,818 kr

Lagernivåer
7600 I lager
Egenskaper
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11⁄16 in x 14
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 7⁄16 in x 20 LDPE Röd

10186152

Prisintervall
8,4066 kr - 2,2634 kr

Lagernivåer
13000 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7⁄16 in x 20
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 3/8 in x 24 LDPE Röd

10186145

Prisintervall
3,2128 kr - 0,858 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/8 in x 24
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 5/8 in x 18 LDPE Röd

10186183

Prisintervall
6,3091 kr - 1,6864 kr

Lagernivåer
12960 I lager
Egenskaper
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8 in x 18
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 3/4 in x 16 LDPE Röd

10186190

Prisintervall
7,6076 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
11780 I lager
Egenskaper
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4 in x 16
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 1- 5/16 in x 12 LDPE Röd

10186237

Prisintervall
10,2378 kr - 2,722 kr

Lagernivåer
13378 I lager
Egenskaper
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1- 5/16 in x 12
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor 1/2 in x 20 LDPE Röd

10186169

Prisintervall
3,6123 kr - 0,963 kr

Lagernivåer
21570 I lager
Egenskaper
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    LDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1/2 in x 20 HDPE Gul

10145739

Prisintervall
4,3484 kr - 2,8236 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1/2 in x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/16 x 20 HDPE Gul

10145722

Prisintervall
5,2322 kr - 3,4071 kr

Lagernivåer
3894 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/16 x 20
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 5/8 x 18 HDPE Gul

10145760


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    21.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    5/8 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 13/16 x 16 HDPE Gul

10145838

Prisintervall
8,7203 kr - 4,5896 kr

Lagernivåer
3386 I lager
Egenskaper
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    13/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 11/16 x 16 HDPE Gul

10145784

Prisintervall
8,4603 kr - 4,4742 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    11/16 x 16
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 7/8 x 14 HDPE Gul

10145852


Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    7/8 x 14
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 9/16 x 18 HDPE Gul

10145753


Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    9/16 x 18
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 1-1/16 x 12 HDPE Gul

10145913


Lagernivåer
3217 I lager
Egenskaper
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    1-1/16 x 12
  • Material
    HDPE
Gängad plugg UNF Gängor, JIC Gängor 3/4 x 16 HDPE Gul

10145807


Lagernivåer
2900 I lager
Egenskaper
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Kompatibla gängstorlekar (alla)
    3/4 x 16
  • Material
    HDPE