Meny Sök

Gängad plugg UNF Gängor 11⁄16 in x 14 LDPE Röd

Denna gängade plugg är gjord av röd LDPE och passar för gängstandard UNF/JC. Designen har ett räfflat huvud för enkel applicering och borttagning genom att tillhandahålla en kant som kan greppas.
Artikelnummer:

110185

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 9,1219 kr
500 - 999 8,2927 kr
1000 + 7,5388 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 34.0 mm
H 31.0 mm
L 24.6 mm
Kompatibla gängstorlekar (alla) 11⁄16 in x 14
Material LDPE
Färg Röd
Typ 1
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss