Meny Sök

Gängad skyddsplugg UNF Gängor;7/16" x 20 Röd LDPE

Dessa gängade pluggar med packning är värmebeständiga och har en tätningsbricka i TPE som förhindrar att föroreningar kommer in. De har UNF-gängor och kan installeras för hand eller skruvmejsel. Tål temperaturer så låga som -30 °C och så höga som 90 °C.
Artikelnummer:

20598136

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 4999 1,0455 kr
5000 - 24999 0,7468 kr
25000 + 0,6721 kr
Standardförpackning: 5000

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

522,75 kr

500 x 1,0455 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompatibla gängstorlekar (alla) 7/16" x 20
Material LDPE
Färg Röd
Commodity Code 3923509000

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss