Meny Sök

Gastryckfjädrar - inställbar kraft

I lager

Justerbara gasfjädrar har bred användning inom medicinsk och laboratorieteknisk industri, möbeltillverkning, bilindustri och industriell utrustning för att öppna, stänga, luta och dämpa. Fjädrarna kan justeras exakt efter behov utan extra beräkningar, släpp bara ut gas till angivet värde.

Serienummer: SR5487

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
53 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Längd med utsträckt kolv Stångdiameter Material Slaglängd Maximal kraft Köp
1 261,4648 kr - 1 725,1007 kr Fråga angående leveranstidhär
880.0 mm
14.0 mm
400.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
240.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
440.0 mm
6.0 mm
200.0 mm
400.0 N
2 023,7946 kr - 2 411,5313 kr Fråga angående leveranstidhär
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
650.0 N
3 790,0141 kr - 3 790,0141 kr Fråga angående leveranstidhär
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
1200.0 N
1 549,7946 kr - 1 549,7946 kr 4 I lager
250.0 mm
8.0 mm
100.0 mm
695,7053 kr - 951,2389 kr 17 I lager
364.0 mm
8.0 mm
150.0 mm
860,9904 kr - 1 177,5835 kr 10 I lager
245.0 mm
10.0 mm
100.0 mm
920,1799 kr - 1 258,2095 kr 5 I lager
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1 I lager
645.0 mm
10.0 mm
300.0 mm
1200.0 N
1 362,8764 kr - 1 886,5006 kr Fråga angående leveranstidhär
1080.0 mm
14.0 mm
500.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1200.0 N
Fråga angående leveranstidhär
480.0 mm
14.0 mm
200.0 mm
2500.0 N
2 I lager
464.0 mm
8.0 mm
200.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
564.0 mm
8.0 mm
250.0 mm
650.0 N
Fråga angående leveranstidhär
545.0 mm
10.0 mm
250.0 mm
1200.0 N
10202920 877,8448 kr - 1 200,5138 kr Fråga angående leveranstidhär
445.0 mm
10.0 mm
200.0 mm
1 238,6246 kr - 1 693,8858 kr 11 I lager
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
340.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
400.0 N
Fråga angående leveranstidhär
680.0 mm
14.0 mm
300.0 mm
2500.0 N
  • av 3
Justerbar gasfjäder 400.0 mm 880.0 mm

10202968

Prisintervall
1 725,1007 kr - 1 261,4648 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    880.0 mm
  • Slaglängd
    400.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 240.0 mm 400.0 N

10494509


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    240.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 440.0 mm 400.0 N

10203118


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    440.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm 650.0 N

10203149

Prisintervall
2 411,5313 kr - 2 023,7946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm 1200.0 N

10203170

Prisintervall
3 790,0141 kr - 3 790,0141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    245.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 250.0 mm

10282854

Prisintervall
1 549,7946 kr - 1 549,7946 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    250.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 364.0 mm

10202876

Prisintervall
951,2389 kr - 695,7053 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    364.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 100.0 mm 245.0 mm

10202913

Prisintervall
1 177,5835 kr - 860,9904 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    245.0 mm
  • Slaglängd
    100.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 645.0 mm

10202937

Prisintervall
1 258,2095 kr - 920,1799 kr

Lagernivåer
5 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    645.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 645.0 mm 1200.0 N

10203200


Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    645.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 500.0 mm 1080.0 mm

10202975

Prisintervall
1 886,5006 kr - 1 362,8764 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    1080.0 mm
  • Slaglängd
    500.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm 1200.0 N

10203187


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 480.0 mm 2500.0 N

10203217


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    480.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 464.0 mm 650.0 N

10203132


Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    464.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 564.0 mm 650.0 N

10203156


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    564.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    8.0 mm
  • Gängstorlek
    M6
Justerbar gasfjäder 250.0 mm 545.0 mm 1200.0 N

10203194


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    545.0 mm
  • Slaglängd
    250.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
Justerbar gasfjäder 200.0 mm 445.0 mm

10202920

Prisintervall
1 200,5138 kr - 877,8448 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    445.0 mm
  • Slaglängd
    200.0 mm
  • Stångdiameter
    10.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 680.0 mm

10202951

Prisintervall
1 693,8858 kr - 1 238,6246 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • Längd med utsträckt kolv
    680.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Tillbehör ingår
    4 x P1 kulled av nylon med stålsprint (inpassade); 4 x E1 nylonöglor
  • Stavmaterial
    Stål
Justerbar gasfjäder 150.0 mm 340.0 mm 400.0 N

10203095


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    340.0 mm
  • Slaglängd
    150.0 mm
  • Stångdiameter
    6.0 mm
  • Gängstorlek
    M5 x 0.8
Justerbar gasfjäder 300.0 mm 680.0 mm 2500.0 N

10203224


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Justerbarhet
    Justerbar kraft
  • Längd med utsträckt kolv
    680.0 mm
  • Slaglängd
    300.0 mm
  • Stångdiameter
    14.0 mm
  • Gängstorlek
    M10 x 1.5