Gastryckfjädrar med statisk kraft är lämpliga för tillämpningar såsom servicepaneler, luckor, huvar och lastrumsluckor. Gastryckfjädrar är självförsörjande och behöver således ingen extern kraft.
Serienummer: SR6482
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Rördiameter | Maximal kraft | Rörlängd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478,4274 kr - 478,4274 kr | 26 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 490,6358 kr - 490,6358 kr | 4 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
9.055 in
230.0 mm
|
||
| 522,3778 kr - 1 034,8596 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
100.0 N
100.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 475,8441 kr - 475,8441 kr | 20 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
5.709 in
145.0 mm
|
||
| 553,4016 kr - 1 096,3902 kr | 27 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 553,4016 kr - 1 096,3902 kr | 4 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
400.0 N
400.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 553,4016 kr - 1 096,3902 kr | 6 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
600.0 N
600.0 N
|
7.677 in
195.0 mm
|
||
| 336,8094 kr - 336,8094 kr | 64 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 330,6334 kr - 330,6334 kr | 19 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
50.0 N
50.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 330,6334 kr - 655,1195 kr | 15 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 570,6371 kr - 1 130,4733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 570,6371 kr - 1 130,4733 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
200.0 N
200.0 N
|
9.646 in
245.0 mm
|
||
| 593,4741 kr - 1 175,7163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
550.0 N
550.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 639,148 kr - 1 266,2025 kr | 6 I lager |
|
400.0 N
400.0 N
|
|
||
| 593,4741 kr - 1 175,7163 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
350.0 N
350.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 844,5371 kr - 1 673,0884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
750.0 N
750.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 844,5371 kr - 1 673,0884 kr | 10 I lager |
|
1500.0 N
1500.0 N
|
|
||
| 844,5371 kr - 1 673,0884 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.102 in
28.0 mm
|
500.0 N
500.0 N
|
21.85 in
555.0 mm
|
||
| 593,4741 kr - 1 175,7163 kr | 4 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
150.0 N
150.0 N
|
11.614 in
295.0 mm
|
||
| 844,5371 kr - 1 673,0884 kr | 8 I lager |
|
1000.0 N
1000.0 N
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta