Justerbara glidfötter som kan lutas tillverkade av svart polypropen (PP) som har en ljus förzinkad stålkula och dubb. Dessa glidfötter som kan lutas är idealiska för vinklad applicering, och de kan justeras för användning på ojämna golvytor.
Lämpliga för användning tillsammans med gängade insatser.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Gängans längd | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,9844 kr - 36,9844 kr | 4580 I lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,7241 kr - 37,7241 kr | 5099 I lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 24,6562 kr - 24,6562 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 30,9189 kr - 30,9189 kr | 380 I lager |
M8
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,3627 kr - 31,3627 kr | 25016 I lager |
M8
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 39,0555 kr - 39,0555 kr | 5544 I lager |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 40,6828 kr - 40,6828 kr | 3011 I lager |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 32,3983 kr - 32,3983 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 10186862 | 33,5818 kr - 33,5818 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
| 40,6828 kr - 40,6828 kr | 5100 I lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
| 39,0555 kr - 39,0555 kr | 3897 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,1801 kr - 53,1244 kr | 3175 I lager |
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 45,8606 kr - 45,8606 kr | 10343 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 43,7895 kr - 43,7895 kr | 13134 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 42,1622 kr - 42,1622 kr | 990 I lager |
M10
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 22,5621 kr - 54,0564 kr | 22367 I lager |
M6
|
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
| 43,3457 kr - 43,3457 kr | 2553 I lager |
M10
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,7241 kr - 37,7241 kr | 3400 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 40,9787 kr - 40,9787 kr | 10641 I lager |
M10
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 47,0441 kr - 47,0441 kr | 44042 I lager |
M10
|
|
1.87 in
47.5 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta