Glidfötter med spik, eller fötter med spik, är idealiska för trämöbler för optimalt golvskydd och för att hjälpa till att minska buller. Glidfötterna slås lätt fast och finns i olika ytbehandlingar för en mjuk glidfunktion.
Våra spikmonterade glidfötter kommer i ett urval av basmaterial, inklusive; högdensitetspolyeten (HDPE), krom, polyamid (PA) och polytetrafluoretylen (PTFE) – plus ett PTFE-alternativ med filt, alla levererade med en stålspik för extra bekvämlighet och värde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Basmaterial | Färg | Fotdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,2993 kr - 8,2993 kr | 2192 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.180 in
30 mm
|
||
| 3,2842 kr - 6,7725 kr | 57000 I lager |
HDPE;stål
|
Svart
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,2071 kr - 2,4169 kr | 16500 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 2,8159 kr - 3,4913 kr | 3400 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3,7277 kr - 4,66 kr | 1963 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 3,9351 kr - 6,3997 kr | 3000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 5,3513 kr - 13,2345 kr | 440 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3402 kr - 1,5533 kr | 1656 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 1,953 kr - 2,293 kr | 14398 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 3,8627 kr - 5,0003 kr | 200 I lager |
PA
|
Naturfärgad
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,6494 kr - 1,3048 kr | 20000 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,6627 kr - 1,631 kr | Fråga angående leveranstidhär |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 3,9795 kr - 3,9795 kr | 1400 I lager |
PE; stål
|
Naturfärgad
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,6167 kr - 3,2546 kr | 6344 I lager |
PA;Stål
|
Brun
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 12,0273 kr - 12,0273 kr | 2000 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
1.460 in
37.1 mm
|
||
| 1,7166 kr - 2,0119 kr | 16627 I lager |
PA;filt;stål
|
Naturfärgad
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,966 kr - 1,9323 kr | 21600 I lager |
HDPE
|
Naturfärgad
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 1,2086 kr - 2,4201 kr | 43565 I lager |
HDPE
|
Träfärgad
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 3,1214 kr - 6,1201 kr | 27000 I lager |
HDPE;stål
|
Grå
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4,80 kr - 5,9914 kr | 1598 I lager |
PTFE
|
Naturfärgad
|
0.980 in
24.9 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta