Meny Sök

Glidskenor för lådor

I produktion

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Material: Zinkpläterat stål, Rostfritt stål AISI 304, Stål, Rostfritt stål Series Code:

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
42 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Sluten längd Längd med utsträckt kolv Totallängd Material Belastningskapacitet Total bredd Total höjd Köp
241,7983 kr - 507,7764 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 426,387 kr - 2 995,4127 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Stål
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 067,292 kr - 1 978,9812 kr Fråga angående leveranstidhär
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Stål
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
134,4253 kr - 134,4253 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
Stål
35.0 mm
12.7 mm
247,9339 kr - 520,6612 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 608,921 kr - 3 378,7342 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Stål
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
438,5557 kr - 438,5557 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
Rostfritt stål
45.0 mm
12.7 mm
672,1268 kr - 672,1268 kr Fråga angående leveranstidhär
500.0 mm
Rostfritt stål
45.0 mm
12.7 mm
197,12 kr - 515,683 kr Fråga angående leveranstidhär
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 486,209 kr - 3 121,0391 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Stål
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
497902 Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Stål
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Fråga angående leveranstidhär
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Stål
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
374,4233 kr - 905,7397 kr Fråga angående leveranstidhär
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Stål
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
1 162,6957 kr - 2 441,6611 kr Fråga angående leveranstidhär
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Stål
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
283,5033 kr - 314,997 kr Fråga angående leveranstidhär
350.0 mm
710.0 mm
360.0 mm
Zinkpläterat stål
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
497,6213 kr - 552,9139 kr Fråga angående leveranstidhär
650.0 mm
1300.0 mm
650.0 mm
Zinkpläterat stål
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
793,3392 kr - 881,4826 kr Fråga angående leveranstidhär
300.0 mm
605.0 mm
305.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1 851,7268 kr - 2 057,4715 kr Fråga angående leveranstidhär
700.0 mm
1400.0 mm
700.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
935,1394 kr - 1 039,0478 kr Fråga angående leveranstidhär
400.0 mm
808.0 mm
408.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
1 470,5071 kr - 1 633,9008 kr Fråga angående leveranstidhär
600.0 mm
1203.0 mm
603.0 mm
Rostfritt stål AISI 304
45.0 kg
45.4 mm
13.0 mm
  • av 3
Glidskena för lådor 681.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0416

Prisintervall
507,7764 kr - 241,7983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    681.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    681.0 mm
Glidskena för lådor 707.0 mm 26.3 mm Stål

AI-0614

Prisintervall
2 995,4127 kr - 1 426,387 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    350.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    707.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    707.0 mm
Glidskena för lådor 889.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0720

Prisintervall
1 978,9812 kr - 1 067,292 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    508.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    889.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    889.0 mm
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 350.0 mm | 13.78 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

497901

Prisintervall
134,4253 kr - 134,4253 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    350.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    255.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    Envägs
Glidskena för lådor 876.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0420

Prisintervall
520,6612 kr - 247,9339 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    876.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    876.0 mm
Glidskena för lådor 1005.0 mm 26.3 mm Stål

AI-0620

Prisintervall
3 378,7342 kr - 1 608,921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    500.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1005.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    1005.0 mm
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 300.0 mm | 11.811 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

497890

Prisintervall
438,5557 kr - 438,5557 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Totallängd
    300.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    300.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    Envägs
Glidskena för lådor - Riktning glidrörelse:Envägs ; ; Totallängd - 500.0 mm | 19.685 in ; Total höjd:12.7 mm | 0.5 in

497894

Prisintervall
672,1268 kr - 672,1268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Totallängd
    500.0 mm
  • Spel, glidrörelse
    500.0 mm
  • Riktning glidrörelse
    Envägs
Glidskena för lådor 781.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0418

Prisintervall
515,683 kr - 197,12 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    450.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    781.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    781.0 mm
Glidskena för lådor 806.0 mm 26.3 mm Stål

AI-0616

Prisintervall
3 121,0391 kr - 1 486,209 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    806.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    26.3 mm
  • Totallängd
    806.0 mm
Glidskena för lådor 695.0 mm 35.0 mm Stål

497902


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    695.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    695.0 mm
Glidskena för lådor 1072.0 mm 35.0 mm Stål

497906


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    610.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1072.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    1072.0 mm
Glidskena för lådor 965.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0422

Prisintervall
905,7397 kr - 374,4233 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    550.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    965.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    965.0 mm
Glidskena för lådor 787.0 mm 35.0 mm Stål

AI-0718

Prisintervall
2 441,6611 kr - 1 162,6957 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    457.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    787.0 mm
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Total bredd
    35.0 mm
  • Totallängd
    787.0 mm
Glidskena för lådor 360.0 mm 45.4 mm Zinkpläterat stål

10579121

Prisintervall
314,997 kr - 283,5033 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    350.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    710.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    360.0 mm
Glidskena för lådor 650.0 mm 45.4 mm Zinkpläterat stål

10579183

Prisintervall
552,9139 kr - 497,6213 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    650.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1300.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    650.0 mm
Glidskena för lådor 305.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10579213

Prisintervall
881,4826 kr - 793,3392 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    300.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    605.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    305.0 mm
Glidskena för lådor 700.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10579299

Prisintervall
2 057,4715 kr - 1 851,7268 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    700.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1400.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    700.0 mm
Glidskena för lådor 408.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10579237

Prisintervall
1 039,0478 kr - 935,1394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    400.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    808.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    408.0 mm
Glidskena för lådor 603.0 mm 45.4 mm Rostfritt stål AISI 304

10579275

Prisintervall
1 633,9008 kr - 1 470,5071 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Sluten längd
    600.0 mm
  • Längd med utsträckt kolv
    1203.0 mm
  • Total höjd
    13.0 mm
  • Total bredd
    45.4 mm
  • Totallängd
    603.0 mm