Meny Sök

Hållbricka 5.9 mm 8.3 mm 0.8 mm PA

Hållbricka av nylon och en ytterdiameter på 8,3 mm | 0,328 tum, innerdiameter på 6 mm | 0,235 tum och tjocklek på 0,8 mm | 0,032 tum. Denna artikel är kompatibel med #8 skruvstorlekar.
Artikelnummer:

16FWRT008032C

252978 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 4999 0,2966 kr
5000 - 19999 0,2669 kr
20000 + 0,2403 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

296,60 kr

1000 x 0,2966 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Polyamid 66
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss