Meny Sök

Hållbrickor

I lager

Hållbrickor används främst för att hålla skruvar och bultar på plats under montering och har en design som greppar utsidan av skruv eller bultskaft. De ger också isolering, dämpning och utrymme. De hjälper till att isolera fästanordningar från fukt och elektricitet.

Dessa brickor innehåller alternativ med invändiga och yttre tänder med en avsmalnande design. Brickan glider lätt på skruven (eller bulten) och hålls kvar av skruven när den väl är monterad. Brickan kallformas och går helt in i skruvens stigning för att ge tätning.

Dessa brickor möjliggör preliminär montering av skruven (eller bulten) innan de säkras med en mutter. De är idealiska när förmontering av skruv och bricka krävs. De hjälper också till att minska monteringstid och kostnad.

Sortimentet inkluderar materialalternativ som ger beständighet mot korrosion, nötning och kemikalier.

  • Material: polykarbonat (PC), polyamid 6.6 (PA) och högdensitetspolyeten (HDPE)
  • Färg: Naturfärgad


Serienummer: SR1945

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
140 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Material Innerdiameter Ytterdiameter Tjocklek Kompatibla skruvstorlekar Köp
0,8703 kr - 1,3989 kr 76 I lager
Naturfärgad
PC
3.6 mm
10.0 mm
0.8 mm
0,8143 kr - 1,3343 kr 25 I lager
Naturfärgad
PC
2.8 mm
8.0 mm
0.5 mm
3,5332 kr - 5,7595 kr 6326 I lager
Naturfärgad
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,9709 kr - 1,5942 kr 2582 I lager
Naturfärgad
PC
4.6 mm
12.0 mm
0.8 mm
1,1274 kr - 1,7666 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
PC
5.5 mm
13.0 mm
1.0 mm
1,419 kr - 1,9677 kr 11750 I lager
Naturfärgad
PA
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7899 kr - 0,879 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,3583 kr - 0,3583 kr 32000 I lager
Naturfärgad
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.0 mm
0,8919 kr - 0,8919 kr 95847 I lager
Naturfärgad
HDPE
8.0 mm
0.8 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 147726 I lager
Naturfärgad
PA
11.5 mm
1.4 mm
0,2774 kr - 0,2774 kr 624000 I lager
Naturfärgad
Nylon 6/6
6.0 mm
1.0 mm
1,2424 kr - 1,2424 kr 102200 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.6 mm
1,7666 kr - 1,7666 kr 162750 I lager
Naturfärgad
HDPE
18.0 mm
1.5 mm
0,3011 kr - 0,3011 kr 158358 I lager
Naturfärgad
PA
9.0 mm
1.4 mm
1,1878 kr - 1,1878 kr 135734 I lager
Naturfärgad
HDPE
12.0 mm
1.0 mm
0,9245 kr - 1,294 kr 13658 I lager
Naturfärgad
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,4219 kr - 1,4219 kr 69000 I lager
Naturfärgad
HDPE
9.5 mm
1.0 mm
0,6512 kr - 0,9077 kr 2863 I lager
Naturfärgad
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,3165 kr - 0,3165 kr 124000 I lager
Naturfärgad
PA
8.0 mm
1.0 mm
0,2621 kr - 0,2621 kr 208439 I lager
Naturfärgad
PA
7.0 mm
1.4 mm
  • av 7
Hållbricka 3.6 mm 10.0 mm 0.8 mm PC

10357507

Prisintervall
1,3989 kr - 0,8703 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    3.6 mm
  • Ytterdiameter
    10.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Allt material
    Polykarbonat
Hållbricka 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

10357491

Prisintervall
1,3343 kr - 0,8143 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.8 mm
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.5 mm
  • Material
    PC
  • Allt material
    Polykarbonat
Hållbricka 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

10117361

Prisintervall
5,7595 kr - 3,5332 kr

Lagernivåer
6326 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    40.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

10357514

Prisintervall
1,5942 kr - 0,9709 kr

Lagernivåer
2582 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    4.6 mm
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    PC
  • Allt material
    Polykarbonat
Hållbricka 5.5 mm 13.0 mm 1.0 mm PC

10357521

Prisintervall
1,7666 kr - 1,1274 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Innerdiameter
    5.5 mm
  • Ytterdiameter
    13.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    PC
  • Allt material
    Polykarbonat
Bricka 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

10114339

Prisintervall
1,9677 kr - 1,419 kr

Lagernivåer
11750 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    17.0 mm
  • Ytterdiameter
    30.0 mm
  • Tjocklek
    3.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10280881

Prisintervall
0,879 kr - 0,7899 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 2.7 mm 5.0 mm 1.0 mm PA

10060056

Prisintervall
0,3583 kr - 0,3583 kr

Lagernivåer
32000 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    2.7 mm
  • Ytterdiameter
    5.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 8.0 mm 0.8 mm HDPE

10070734

Prisintervall
0,8919 kr - 0,8919 kr

Lagernivåer
95847 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    0.8 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 5.3 mm 11.5 mm 1.4 mm PA

10041734

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
147726 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    11.5 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

10060063

Prisintervall
0,2774 kr - 0,2774 kr

Lagernivåer
624000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    6.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 12.0 mm 1.6 mm HDPE

10070741

Prisintervall
1,2424 kr - 1,2424 kr

Lagernivåer
102200 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.6 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 18.0 mm 1.5 mm HDPE

10070789

Prisintervall
1,7666 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
162750 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    18.0 mm
  • Tjocklek
    1.5 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 1.4 mm PA

10041727

Prisintervall
0,3011 kr - 0,3011 kr

Lagernivåer
158358 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 12.0 mm 1.0 mm HDPE

10070765

Prisintervall
1,1878 kr - 1,1878 kr

Lagernivåer
135734 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    12.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

10041819

Prisintervall
1,294 kr - 0,9245 kr

Lagernivåer
13658 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    13.0 mm
  • Ytterdiameter
    24.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 9.5 mm 1.0 mm HDPE

10070840

Prisintervall
1,4219 kr - 1,4219 kr

Lagernivåer
69000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    9.5 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    HDPE
  • Allt material
    Högdensitetspolyeten
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

10041796

Prisintervall
0,9077 kr - 0,6512 kr

Lagernivåer
2863 I lager
Egenskaper
  • Innerdiameter
    10.5 mm
  • Ytterdiameter
    21.0 mm
  • Tjocklek
    2.5 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
Hållbricka 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

10060070

Prisintervall
0,3165 kr - 0,3165 kr

Lagernivåer
124000 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    8.0 mm
  • Tjocklek
    1.0 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad
Hållbricka 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

10041703

Prisintervall
0,2621 kr - 0,2621 kr

Lagernivåer
208439 I lager
Egenskaper
  • Ytterdiameter
    7.0 mm
  • Tjocklek
    1.4 mm
  • Material
    PA
  • Allt material
    Polyamid 66
  • Färg
    Naturfärgad