Meny Sök

Hållbricka 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Artikelnummer:

497516

190893 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 - 9999 0,879 kr
10000 - 19999 0,833 kr
20000 + 0,7899 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

879,00 kr

1000 x 0,879 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Allt material Högdensitetspolyeten
Färg Naturfärgad
Ytterdiameter 9.0 mm
Tjocklek 0.8 mm
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss