Meny Sök

Handtag med fingergreppsskruv - Räfflade

I lager

Räfflade handtag med fingergreppsskruv kan tryckmonteras på skruvar för att ge en liten knopp för åtdragning. De här knopparna kan användas med valfri längd på skruven, och den räfflade kanten är enkel att greppa för åtdragning och lossning.

Serienummer: SR6127

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
136 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Allt material Köp
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Stål
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Stål
Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M10
Stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M12
Stål
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Stål
3,1398 kr - 3,1398 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
M6
Acetal
3,1398 kr - 3,1398 kr Fråga angående leveranstidhär
25.4 mm
M6
Acetal
3,1862 kr - 3,1862 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
M4
Acetal
Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
M5
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
24.0 mm
M6
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
36.0 mm
M10
Rostfritt stål
3,1404 kr - 3,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
M4
Acetal
Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
M8
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M12
Rostfritt stål
3,1404 kr - 3,1404 kr Fråga angående leveranstidhär
12.7 mm
M4
Acetal
3,9795 kr - 6,4796 kr 304 I lager
20.0 mm
M6
Polyoximetylen
3,7724 kr - 6,1098 kr 1909 I lager
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
3,4321 kr - 5,5772 kr Fråga angående leveranstidhär
17.0 mm
M5
Polyoximetylen
6,6719 kr - 10,5035 kr 2063 I lager
36.0 mm
M8
Polyoximetylen
5,0003 kr - 8,1217 kr 1820 I lager
25.0 mm
M6
Polyoximetylen
  • av 7
Räfflad knopp 30.0 mm M8 Stål

10503348


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M8
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 20.0 mm M5 Stål

10503300


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M5
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 36.0 mm M10 Stål

10503263


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M10
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 40.0 mm M12 Stål

10503287


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M12
  • Gängstorlek
    M12
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Stål
Räfflad knopp 24.0 mm M6 Stål

10503324


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M6
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Stål
Handtag med fingergreppsskruv 25.4 mm M6 Acetal Röd

10177341

Prisintervall
3,1398 kr - 3,1398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.4 mm (DIA) M6 Acetal

10177310

Prisintervall
3,1398 kr - 3,1398 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.4 mm
Handtag med fingergreppsskruv 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177327

Prisintervall
3,1862 kr - 3,1862 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Röd
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
Räfflad knopp 20.0 mm M5 Rostfritt stål

10503317


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M5
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Räfflad knopp 24.0 mm M6 Rostfritt stål

10503331


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M6
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    24.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Räfflad knopp 36.0 mm M10 Rostfritt stål

10503270


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M10
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Handtag med fingergreppsskruv 12.7 mm M4 Acetal Svart

10177266

Prisintervall
3,1404 kr - 3,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
Räfflad knopp 30.0 mm M8 Rostfritt stål

10503355


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M8
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    30.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Räfflad knopp 40.0 mm M12 Rostfritt stål

10503294


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Knoppmodell
    Räfflad mutter
  • Typ
    M12
  • Gängstorlek
    M12
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Allt material
    Rostfritt stål
Handtag med fingergreppsskruv 12.7 mm (DIA) M4 Acetal

10177297

Prisintervall
3,1404 kr - 3,1404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Blå
  • Knoppmodell
    Round
  • Typ
    Handtag med fingergreppsskruv
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    12.7 mm
Handtag med fingergreppsskruv 20.0 mm (DIA) POM

10057780

Prisintervall
6,4796 kr - 3,9795 kr

Lagernivåer
304 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    20.0 mm
  • Total höjd
    15.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057704

Prisintervall
6,1098 kr - 3,7724 kr

Lagernivåer
1909 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    11.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 17.0 mm (DIA) POM

10057674

Prisintervall
5,5772 kr - 3,4321 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Orange
  • Typ
    2
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    17.0 mm
  • Total höjd
    5.5 mm
Handtag med fingergreppsskruv 36.0 mm (DIA) POM

10057902

Prisintervall
10,5035 kr - 6,6719 kr

Lagernivåer
2063 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    1
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    36.0 mm
  • Total höjd
    23.0 mm
Handtag med fingergreppsskruv 25.0 mm (DIA) POM

10058084

Prisintervall
8,1217 kr - 5,0003 kr

Lagernivåer
1820 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Typ
    3
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    25.0 mm
  • Total höjd
    7.5 mm