Meny Sök

Hattar för insexskruvar

I lager

Insexskruvlocken sitter stadigt på de övre insexskruvarna. De skyddar mot skador och kontaminering. Används bland annat inom elektronik och möbeltillverkning.Används för att dölja och skydda insexskruvhuvud från damm, smuts och skador.Det kan bidra till att minska buller och vibrationer genom att ge en säkrare passning.Används inom elektronik- eller möbelindustrin. Material: LDPE - PIR, LDPE Färg: Svart Serienummer: , SR1805

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 Skruvstorlek D Köp
0,8315 kr - 1,1641 kr 19671 I lager
6.2 mm
M8
18.0 mm
0,834 kr - 1,1676 kr 11200 I lager
8.4 mm
M10
18.0 mm
0,8306 kr - 1,1629 kr 71498 I lager
5.2 mm
M6
17.0 mm
0,5719 kr - 0,8399 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
M5
17.0 mm
0,4458 kr - 1,0922 kr Fråga angående leveranstidhär
4.3 mm
M5
17.0 mm
Täckhatt för insexskruv M8 18.0 mm 6.2 mm LDPE - PIR Svart

10070475

Prisintervall
1,1641 kr - 0,8315 kr

Lagernivåer
19671 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d1
    6.2 mm
  • Skruvstorlek
    M8
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Täckhatt för insexskruv M10 18.0 mm 8.4 mm LDPE - PIR Svart

10085981

Prisintervall
1,1676 kr - 0,834 kr

Lagernivåer
11200 I lager
Egenskaper
  • D
    18.0 mm
  • d1
    8.4 mm
  • Skruvstorlek
    M10
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Täckhatt för insexskruv M6 17.0 mm 5.2 mm LDPE - PIR Svart

10087107

Prisintervall
1,1629 kr - 0,8306 kr

Lagernivåer
71498 I lager
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d1
    5.2 mm
  • Skruvstorlek
    M6
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart
Täckhatt för insexskruv 17.0 mm 4.3 mm LDPE Svart

10363751

Prisintervall
0,8399 kr - 0,5719 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    LDPE
  • Färg
    Svart
Täckhatt för insexskruv M5 17.0 mm 4.3 mm LDPE - PIR Svart

20842512

Prisintervall
1,0922 kr - 0,4458 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    17.0 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Skruvstorlek
    M5
  • Material
    LDPE - PIR
  • Färg
    Svart