Meny Sök

Hävarmar - gängad bult

I lager

Hävarmar med utvändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Det lätt böjda handtaget ger ett bekvämt grepp där det utvändigt gängade stiftet enkelt kan justeras.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
209 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Total höjd Köp
Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Gängad pinnbult
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Gängad pinnbult
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Gängad pinnbult
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M6
9.9 mm
Gängad pinnbult
35.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M10
16.9 mm
Gängad pinnbult
55.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
M8
12.9 mm
Gängad pinnbult
45.0 mm
72,2448 kr - 80,478 kr 24 I lager
M8
15.0 mm
Gängad pinnbult
37.0 mm
416,1486 kr - 416,1486 kr 9 I lager
M8 x 1.25
27.0 mm
Gängad pinnbult
53.5 mm
416,1486 kr - 416,1486 kr Fråga angående leveranstidhär
M10 x 1.5
27.0 mm
Gängad pinnbult
53.5 mm
167,0216 kr - 167,0216 kr Fråga angående leveranstidhär
M6
18.0 mm
Gängad pinnbult
43.0 mm
  • av 11
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508848


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508923


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508893


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508831


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508770


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508817


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508800


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 45.0 mm Hangänga M6 Svart

10508855


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    9.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508886


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508794


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508879


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508824


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508862


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508909


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag 78.0 mm Hangänga M10 Svart

10508787


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    16.9 mm
Spännhandtag 63.0 mm Hangänga M8 Svart

10508916


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Monteringsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    12.9 mm
Spännhandtag Gängad pinnbult M8 40.0 mm Svart

10279281

Prisintervall
80,478 kr - 72,2448 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfylld nylon
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    15.0 mm
  • Total höjd
    37.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M8 x 1.25 25.0 mm

10159156

Prisintervall
416,1486 kr - 416,1486 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    53.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M10 x 1.5 25.0 mm

10159194

Prisintervall
416,1486 kr - 416,1486 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Handtagsmaterial
    Aluminium
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Total höjd
    53.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Gängad pinnbult M6 25.0 mm Svart

10190678

Prisintervall
167,0216 kr - 167,0216 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Glasfiberarmerad teknopolymer på polyamidbas (PA)
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.0 mm
  • Total höjd
    43.0 mm