Meny Sök

Hävarmar - gängad insats

I lager

Hävarmar med invändig gänga ger snabb åtdragning och frigörande utan användning av verktyg för justering av spänningen. Genom att släppa handtaget frigörs spaken för att lossas eller dras åt medan insatsen eller stiftet förblir stationärt.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
72 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Kroppens diameter Typ av montage Allt material Köp
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M5
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M6
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Inre gänga
Polyamid;pressgjuten zink
Fråga angående leveranstidhär
M5
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M6
22.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M5
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M6
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M6
22.5 mm
Inre gänga
Polyamid;pressgjuten zink
Fråga angående leveranstidhär
M10
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M8
27.0 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
M5
18.5 mm
Gängad pinnbult
Polyamid;pressgjuten zink;AISI 303 rostfritt stål
  • av 4
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508961


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509012


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509074


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M5 Svart

10509135


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M6 Svart

10509234


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508978


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509029


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Hongängad M8 Svart

10509081


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängstorlek
    M8
Regel med hävarm Hangänga M5 Svart

10509142


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M6 Svart

10509265


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    22.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508930


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508954


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508992


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    60.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509050


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    40.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M5 Svart

10509111


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    25.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M6 Svart

10509203


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    30.0 mm
Regel med hävarm Hongängad M6 Svart

10509326


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Inre gänga
  • Kroppens diameter
    22.5 mm
  • Gängstorlek
    M6
Regel med hävarm Hangänga M10 Svart

10508985


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    50.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M8 Svart

10509043


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    27.0 mm
  • Gängans längd
    35.0 mm
Regel med hävarm Hangänga M5 Svart

10509104


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Handtagsmaterial
    Pressgjuten zink
  • Typ av montage
    Gängad pinnbult
  • Kroppens diameter
    18.5 mm
  • Gängans längd
    20.0 mm