Meny Sök

Helgängade pinnbultar och stavar

I lager

Helt gängade pinnbultar och stavar är idealiska för tillämpningar där inget skruvhuvud behövs eller där utrymmet är viktigt. De fästs helt och hållet i materialet, och skruvas hela vägen in.

Serienummer: SR1985

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Gängstorlek Totallängd Köp
87,0668 kr - 87,0668 kr 590 I lager
M6
1000.0 mm
276,2447 kr - 276,2447 kr 19 I lager
M14
1000.0 mm
1 834,0814 kr - 1 834,0814 kr Fråga angående leveranstidhär
M24 x 3.0
1000.0 mm
344,6539 kr - 344,6539 kr 105 I lager
M16
1000.0 mm
14,7092 kr - 46,1565 kr 3126 I lager
M10
200.0 mm
149,035 kr - 149,035 kr 34 I lager
M10
1000.0 mm
428,1068 kr - 428,1068 kr Fråga angående leveranstidhär
M18
1000.0 mm
501,9734 kr - 501,9734 kr Fråga angående leveranstidhär
M20
1000.0 mm
80,4839 kr - 80,4839 kr 350 I lager
M5
1000.0 mm
199,5488 kr - 199,5488 kr 72 I lager
M12
1000.0 mm
123,7942 kr - 123,7942 kr Fråga angående leveranstidhär
M3
1000.0 mm
113,0394 kr - 113,0394 kr Fråga angående leveranstidhär
M8
1000.0 mm
77,7928 kr - 77,7928 kr Fråga angående leveranstidhär
M4
1000.0 mm
1,3005 kr - 1,6056 kr Fråga angående leveranstidhär
1/4-20
38.1 mm
12,6878 kr - 15,664 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
127 mm
1,5203 kr - 1,8769 kr Fråga angående leveranstidhär
5/16-18
38.1 mm
44,4728 kr - 54,9047 kr Fråga angående leveranstidhär
M8 x 1.25
1.0 m
0,9141 kr - 1,1286 kr Fråga angående leveranstidhär
#10-32
38.1 mm
3,019 kr - 3,7272 kr Fråga angående leveranstidhär
3/8-16
76.2 mm
2,9244 kr - 3,6105 kr Fråga angående leveranstidhär
1/2-13
38.1 mm
  • av 3
Gängad stång 1000.0 mm (L) M6 Nylon 6/6

10178720

Prisintervall
87,0668 kr - 87,0668 kr

Lagernivåer
590 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M14 Nylon 6/6

10178768

Prisintervall
276,2447 kr - 276,2447 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M14
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M24 x 3.0 Nylon 6/6

10178805

Prisintervall
1 834,0814 kr - 1 834,0814 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M24 x 3.0
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M16 Nylon 6/6

10178775

Prisintervall
344,6539 kr - 344,6539 kr

Lagernivåer
105 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 200.0 mm (L) M10 PA

10065020

Prisintervall
46,1565 kr - 14,7092 kr

Lagernivåer
3126 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    200.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M10 Nylon 6/6

10178744

Prisintervall
149,035 kr - 149,035 kr

Lagernivåer
34 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M18 Nylon 6/6

10178782

Prisintervall
428,1068 kr - 428,1068 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M18
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M20 Nylon 6/6

10178799

Prisintervall
501,9734 kr - 501,9734 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M20
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M5 Nylon 6/6

10178713

Prisintervall
80,4839 kr - 80,4839 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M12 Nylon 6/6

10178751

Prisintervall
199,5488 kr - 199,5488 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M3 PA

10178690

Prisintervall
123,7942 kr - 123,7942 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M3
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M8 Nylon 6/6

10178737

Prisintervall
113,0394 kr - 113,0394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1000.0 mm (L) M4 Nylon 6/6

10178706

Prisintervall
77,7928 kr - 77,7928 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Totallängd
    1000.0 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 1/4-20 Nylon 6/6

10373323

Prisintervall
1,6056 kr - 1,3005 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/4-20
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 5.000 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373521

Prisintervall
15,664 kr - 12,6878 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    127 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 5/16-18 Nylon 6/6

10373378

Prisintervall
1,8769 kr - 1,5203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    5/16-18
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.0 m (L) M8 x 1.25 Nylon 6/6

10373248

Prisintervall
54,9047 kr - 44,4728 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.25
  • Totallängd
    1.0 m
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) #10-32 Nylon 6/6

10373279

Prisintervall
1,1286 kr - 0,9141 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    #10-32
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 3.000 in (L) 3/8-16 Nylon 6/6

10373453

Prisintervall
3,7272 kr - 3,019 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    3/8-16
  • Totallängd
    76.2 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790
Gängad stång 1.500 in (L) 1/2-13 Nylon 6/6

10373477

Prisintervall
3,6105 kr - 2,9244 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    1/2-13
  • Totallängd
    38.1 mm
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    3926909790