Meny Sök

Horisontell kortskena 500 1.6 mm 139.7 mm PA

The narrow width of the product allows for higher density or optimum air flow, the overall length is 139.7 mm | 5.500 in. It is designed to hold a PCB with a maximum thickness of 0.062 in
Artikelnummer:

21CGS00550

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 2499 1,7756 kr
2500 - 9999 1,598 kr
10000 + 1,4382 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

887,80 kr

500 x 1,7756 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 127.0 mm
Totallängd 139.7 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 6.4 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss