Kortstyrskenor används för att montera kretskort i trånga utrymmen, som i ett kretskortsrack. Horisontella styrskenor stöder behovet av horisontell montering av kretskort i din tillämpning. Finns för olika montering och fattning.
Serienummer: SRRN
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Accepterar paneltjocklek | Avstånd mellan fästhålen | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,3944 kr - 18,3944 kr | 1248 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 167,4842 kr - 167,4842 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 13,2423 kr - 13,2423 kr | 23498 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 22,5982 kr - 22,5982 kr | 135 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 14,9872 kr - 14,9872 kr | 1275 I lager |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
|||
| 14,6596 kr - 14,6596 kr | 1000 I lager |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 175,9545 kr - 175,9545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 15,234 kr - 15,234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 17,3491 kr - 17,3491 kr | 1480 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 19,2899 kr - 33,2415 kr | 4500 I lager |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
||
| 13,2191 kr - 13,2191 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 5,0482 kr - 5,0482 kr | 24658 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,1522 kr - 5,1522 kr | 79991 I lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 14,4545 kr - 14,4545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 11,2713 kr - 11,2713 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 12,94 kr - 13,7194 kr | 20 I lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
| 11,0252 kr - 11,0252 kr | 202 I lager |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 6,2133 kr - 6,2133 kr | 1000 I lager |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 15,441 kr - 15,441 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta