Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.079 in 101.6 mm PA

ESD card guide prevents static build up that could cause malfunction or damage sensitive electronic components.
Artikelnummer:

MPCGCN-400

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 15,078 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

7 539,00 kr

500 x 15,078 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 2 mm
Avstånd mellan fästhålen 76.2 mm
Totallängd 101.6 mm
Allt material Polyamid 6
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 7.5 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss