Meny Sök

Horisontell kortskena Tryckmontering 0.062 in 127.0 mm PA

Horisontell kortskena som snäpps i, med greppande räfflor utmed skenan som hjälper till att säkra kretskortet på plats. Ger stöd för kretskort i trånga utrymmen. Materialklass UL94 V-2
Artikelnummer:

RCGH-50

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 + 6,1967 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

3 098,35 kr

500 x 6,1967 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Naturfärgad
Monteringsmetod Tryckmontering
Accepterar paneltjocklek 1.6 mm
Avstånd mellan fästhålen 114.3 mm
Totallängd 127.0 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Total bredd 6.1 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss