Meny Sök

Hörngångjärn med 90-graders förskjutning

I lager

Hörngångjärn med 90-graders förskjutning finns i olika profiler för att passa en kombination av möjligheter för att förskjuta dörren gentemot karmen.

Serienummer: SR5504

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
5 resultat
Information om produktartiklar
Artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Bladtjocklek Totallängd Antal monteringshål Material Total bredd Köp
83,3883 kr - 116,7437 kr 325 I lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stål, Zinklegering
45.0 mm
90,3606 kr - 126,5048 kr 180 I lager
6.5 mm
45.0 mm
2
Rostfritt stål
47.0 mm
82,6911 kr - 115,7675 kr 919 I lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stål, Zinklegering
45.0 mm
110,0224 kr - 154,0313 kr Fråga angående leveranstidhär
6.5 mm
45.0 mm
0
Zamak
47.0 mm
86,3167 kr - 120,8433 kr 1046 I lager
6.5 mm
47.0 mm
2
Stål, Zinklegering
45.0 mm
Offset-gångjärn 47.0 mm 45.0 mm Stål, Zinklegering

1001205E

Prisintervall
116,7437 kr - 83,3883 kr

Lagernivåer
325 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.5 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Total tjocklek
    24.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-gångjärn 45.0 mm 47.0 mm Rostfritt stål

1001210E

Prisintervall
126,5048 kr - 90,3606 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.5 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    47.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Offset-gångjärn 47.0 mm 45.0 mm Stål, Zinklegering

1001200E

Prisintervall
115,7675 kr - 82,6911 kr

Lagernivåer
919 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.5 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Total tjocklek
    19.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included
Neutrala gångjärn 45.0 mm 47.0 mm Zamak

1001225E

Prisintervall
154,0313 kr - 110,0224 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.5 mm
  • Totallängd
    45.0 mm
  • Total tjocklek
    14.0 mm
  • Total bredd
    47.0 mm
  • Färg
    Svart
Offset-gångjärn 47.0 mm 45.0 mm Stål, Zinklegering

1001207E

Prisintervall
120,8433 kr - 86,3167 kr

Lagernivåer
1046 I lager
Egenskaper
  • Bladtjocklek
    6.5 mm
  • Totallängd
    47.0 mm
  • Total tjocklek
    26.0 mm
  • Total bredd
    45.0 mm
  • Adapter
    Adapter Not Included