Meny Sök

HVAC-gångjärn 97.5 mm 62.0 mm PA Svart

Typ 1 av PA med 30 % glasfiberförstärkning, sprint av rostfritt stål. Speciellt utformad för luftkonditioneringsanordningar. Används även för vanliga/flushmonterade tunga dörrar. Gångjärnens rotationsvinkel 180°.
Artikelnummer:

300E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 24 133,814 kr
25 + 95,5814 kr
Standardförpackning: 25

Beställ valfritt antal

Totalpris:

133,81 kr

1 x 133,814 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Förskjutningsavstånd 22.5 mm
Totallängd 97.5 mm
Total tjocklek 18.0 mm
Total bredd 62.0 mm
Gångjärnstyp Justerbara gångjärn för VVS
Form på blad Rundad
Monteringshålets form Rund
Monteringsmetod Open Hole
Inriktning vid montering Universell
Montering Ytmontering
Antal monteringshål 5
Stiftets material Rostfritt stål
Monteringshål diameter 5.3 mm
Commodity Code 3926909790
Rotation 180°

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss