Vvs klaffgångjärn är kraftiga, fritt svängande gångjärn som är speciellt utformade för stora och planpassande dörrar. De erbjuder exceptionell korrosionsbeständighet och långsiktig hållbarhet, även i miljöer med hög fuktighet och extrema temperaturer.
Deras enkla men effektiva design säkerställer en smidig drift, samtidigt som den minimerar slitage på anslutna komponenter.
Det används på åtkomstpaneler, kanalsystem och utrustningsdörrar, vilket möjliggör enkel öppning och st stängning samtidigt som den strukturella integriteten bibehålls.
Material: , PA, Zinklegering, Kromad pressgjuten zinklegering Färg: , Silverkrom, Svart Serienummer: SR1500, SR712, SR800, SR5502
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Totallängd | Slutför | Total tjocklek | Total bredd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,4024 kr - 141,9633 kr | 1125 I lager |
3.839 in
97.5 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 109,4738 kr - 153,2634 kr | 67 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.787 in
20.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 151,8676 kr - 238,7252 kr | 1061 I lager |
3.094 in
78.6 mm
|
Utan finish
|
0.945 in
24.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 152,9039 kr - 237,8504 kr | 20 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 129,2133 kr - 200,9983 kr | 301 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
Pulverlackerad
|
0.807 in
20.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
Svart pulverlackering
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
Svart pulverlackering
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
Krompläterad
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta