Meny Sök

Hyllkantsfästen för meddelanden

I lager

Hyllkantsfästen visar specialpriser och detaljerad information genom att hänga ut från hyllkanten. Fästena påkallar uppmärksamhet för specifika produkter i butiksmiljöer för extra marknadsföring.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Display-riktning Totallängd Maximal kompatibel materialtjocklek Köp
1,9084 kr - 2,0964 kr 20000 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
1.5 mm
4,262 kr - 4,6498 kr 5200 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
2.5 mm
4,3197 kr - 5,0298 kr 21900 I lager
Vinkelrät
25.0 mm
2.0 mm
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T5 LDPE

10388471

Prisintervall
2,0964 kr - 1,9084 kr

Lagernivåer
20000 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Skruvar
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Allt material
    Lågdensitetspolyeten
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T2 PVC

10388556

Prisintervall
4,6498 kr - 4,262 kr

Lagernivåer
5200 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Klämmor
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Allt material
    Polyvinylklorid
Hyllkantsfäste för meddelanden 25.0 mm T1 PVC

10388549

Prisintervall
5,0298 kr - 4,3197 kr

Lagernivåer
21900 I lager
Egenskaper
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-riktning
    Vinkelrät
  • Typ av fäste
    Klämmor
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Allt material
    Polyvinylklorid