Meny Sök

Indexbult 21.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

Artikelnummer:

1220744

126 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 - 49 66,7676 kr
50 - 99 58,568 kr
100 - 199 54,5231 kr
200 + 49,2681 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

667,68 kr

10 x 66,7676 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M8 x 1.0
Bultlängd 5.0 mm
Slutlig ändkraft 12.00 N
Huvuddiameter 21.0 mm
Knopphöjd 16.5 mm
Totallängd 27.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M8 x 1

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss