Meny Sök

Indexbultar – Låsande och icke-låsande

I lager

Icke-låsande indexbultar medger snabb justering på en mängd olika plattformar, fixturer och bord. De används för placering, positionering, indexering och säkring av till exempel gymutrustning, medicintekniska enheter, cateringutrustning, transportband etc.

Serienummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
109 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Totallängd Slutlig ändkraft Gängstorlek på stomme Bultlängd Typ av handtagslåsning Huvuddiameter Initial ändkraft Köp
59,0093 kr - 75,5319 kr 25 I lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
62,1018 kr - 77,8148 kr 27 I lager
40.5 mm
M12
7.0 mm
28.0 mm
109,0425 kr - 131,0579 kr 17 I lager
47.5 mm
16 x 1.5
10.0 mm
Låsande
33.0 mm
69,1441 kr - 85,8186 kr 13 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
104,9173 kr - 116,5896 kr 1 I lager
M10 x 1.0
18.2 mm
214,9519 kr - 214,9519 kr 280 I lager
M10 x 1.0
18.2 mm
56,305 kr - 70,3887 kr 235 I lager
32.5 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
72,0587 kr - 89,7833 kr 168 I lager
46.0 mm
24.00 N
M10 x 1
13.5 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
81,7193 kr - 109,8646 kr 31 I lager
55.0 mm
21.00 N
M12 x 1.5
16.5 mm
Låsande
21.0 mm
5.00 N
130,0185 kr - 130,0185 kr 35 I lager
M16 x 1.5
111,3739 kr - 111,3739 kr 181 I lager
M10 x 1
129,904 kr - 129,904 kr 70 I lager
M12 x 1.75
24.0 mm
68,892 kr - 85,8186 kr 20 I lager
34.0 mm
M10
6.0 mm
25.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
43.0 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
74,2301 kr - 96,8543 kr Fråga angående leveranstidhär
52.0 mm
21.00 N
M10
17.0 mm
Låsande
18.0 mm
5.00 N
59,1172 kr - 77,3389 kr 26 I lager
34.0 mm
M10 x 1
6.0 mm
25.0 mm
58,5957 kr - 77,7003 kr 2 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
74,2513 kr - 97,2157 kr 76 I lager
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Låsande
21.0 mm
6.00 N
57,7525 kr - 76,9775 kr 336 I lager
33.0 mm
12.00 N
M6
10.0 mm
Låsande
12.0 mm
3.00 N
67,814 kr - 88,1808 kr 10 I lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Låsande
16.0 mm
5.00 N
  • av 6
Indexbult 25.0 mm Svart

10195833

Prisintervall
75,5319 kr - 59,0093 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 28.0 mm Svart

10195918

Prisintervall
77,8148 kr - 62,1018 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    7.0 mm
  • Huvuddiameter
    28.0 mm
  • Knopphöjd
    23.5 mm
  • Totallängd
    40.5 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 33.0 mm Rostfritt stål; nylon Svart

10196229

Prisintervall
131,0579 kr - 109,0425 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Huvuddiameter
    33.0 mm
  • Knopphöjd
    25.5 mm
  • Totallängd
    47.5 mm
  • Typ av handtagslåsning
    Låsande
Indexbult 25.0 mm Svart

10196120

Prisintervall
85,8186 kr - 69,1441 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280829

Prisintervall
116,5896 kr - 104,9173 kr

Lagernivåer
1 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 18.2 mm M10 x 1.0

10280867

Prisintervall
214,9519 kr - 214,9519 kr

Lagernivåer
280 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Huvuddiameter
    18.2 mm
  • Material (kroppen)
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål
  • Commodity Code
    7318190090
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196557

Prisintervall
70,3887 kr - 56,305 kr

Lagernivåer
235 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    32.5 mm
Indexbult 18.0 mm M10 x 1.0 PA Svart

10196571

Prisintervall
89,7833 kr - 72,0587 kr

Lagernivåer
168 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    46.0 mm
Indexbult 21.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

10196618

Prisintervall
109,8646 kr - 81,7193 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.5
  • Bultlängd
    16.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    55.0 mm
Indexbult M16 x 1.5 Svart

10270646

Prisintervall
130,0185 kr - 130,0185 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M16 x 1.5
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Brunerat stål
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M16 x 1.5
Indexbult M10 x 1.0 Svart

10270660

Prisintervall
111,3739 kr - 111,3739 kr

Lagernivåer
181 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10 x 1.0
  • Slutför
    Matt
  • Allt material
    Polyamid
  • Commodity Code
    7326909890
  • Gängstorlek på stomme
    M10 x 1
Indexbult 24.0 mm M12 x 1.75

10280850

Prisintervall
129,904 kr - 129,904 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12 x 1.75
  • Huvuddiameter
    24.0 mm
  • Material (kroppen)
    Zinkpläterat stål
  • Allt material
    Stål
  • Commodity Code
    7318155290
Indexbult 25.0 mm Svart

10196083

Prisintervall
85,8186 kr - 68,892 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10637814


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.0 mm
Indexbult 18.0 mm M10 PA Svart

10196601

Prisintervall
96,8543 kr - 74,2301 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Bultlängd
    17.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    21.00 N
  • Huvuddiameter
    18.0 mm
  • Totallängd
    52.0 mm
Indexbult 25.0 mm Svart

10195840

Prisintervall
77,3389 kr - 59,1172 kr

Lagernivåer
26 I lager
Egenskaper
  • Bultlängd
    6.0 mm
  • Huvuddiameter
    25.0 mm
  • Knopphöjd
    20.0 mm
  • Totallängd
    34.0 mm
  • Allt material
    Polyamid
Indexbult 16.0 mm M8 PA Svart

10196380

Prisintervall
77,7003 kr - 58,5957 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm
Indexbult 21.0 mm M12 PA Svart

10196427

Prisintervall
97,2157 kr - 74,2513 kr

Lagernivåer
76 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Bultlängd
    20.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    22.00 N
  • Huvuddiameter
    21.0 mm
  • Totallängd
    63.5 mm
Indexbult 12.0 mm M6 PA Svart

10196564

Prisintervall
76,9775 kr - 57,7525 kr

Lagernivåer
336 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Bultlängd
    10.0 mm
  • Slutlig ändkraft
    12.00 N
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Totallängd
    33.0 mm
Indexbult 16.0 mm M8 x 1.0 PA Svart

10196595

Prisintervall
88,1808 kr - 67,814 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8 x 1.0
  • Bultlängd
    13.5 mm
  • Slutlig ändkraft
    24.00 N
  • Huvuddiameter
    16.0 mm
  • Totallängd
    43.5 mm