Meny Sök

Indexbult 28.0 mm M12 x 1.5 PA Svart

Artikelnummer:

1220757

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12 x 1.5
Bultlängd 7.0 mm
Slutlig ändkraft 23.00 N
Huvuddiameter 28.0 mm
Knopphöjd 23.5 mm
Totallängd 40.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M12 x 1,5

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss