Meny Sök

Indexbult 28.0 mm M12 PA Svart

Artikelnummer:

1220758

144 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 78,0091 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

780,09 kr

10 x 78,0091 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Gängstorlek M12
Bultlängd 7.0 mm
Slutlig ändkraft 23.00 N
Huvuddiameter 28.0 mm
Knopphöjd 23.5 mm
Totallängd 40.5 mm
Slutför Matt
Allt material Polyamid
Typ av handtagslåsning Icke-låsande
Commodity Code 7318190090
Gängstorlek på stomme M12

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss